ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC1G79-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Technology family LVC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 150 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Features Balanced outputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 1 Technology family LVC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 150 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Features Balanced outputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • VCC への降圧変換をサポート
  • 3.3V、50pF 負荷で最大 tpd が 6ns
  • 低消費電力、ICC の最大値 10µA
  • 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
  • Ioff により部分的パワーダウン モードおよびバック ドライブ保護をサポート
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • VCC への降圧変換をサポート
  • 3.3V、50pF 負荷で最大 tpd が 6ns
  • 低消費電力、ICC の最大値 10µA
  • 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
  • Ioff により部分的パワーダウン モードおよびバック ドライブ保護をサポート

SN74LVC1G79-Q1 デバイスは車載用 AEC-Q100 認定済みのシングル正エッジトリガ、D タイプ フリップ フロップで、1.65V ~ 5.5V VCC で動作するよう設計されています。

データ(D)入力のデータがセットアップ時間の要件と合致すると、クロック パルスが正に変化するエッジで、データがQ出力へ転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変更できます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。

SN74LVC1G79-Q1 デバイスは車載用 AEC-Q100 認定済みのシングル正エッジトリガ、D タイプ フリップ フロップで、1.65V ~ 5.5V VCC で動作するよう設計されています。

データ(D)入力のデータがセットアップ時間の要件と合致すると、クロック パルスが正に変化するエッジで、データがQ出力へ転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変更できます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC1G79-Q1 シングル正エッジトリガ、D タイプ フリップ フロップ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN74LVC1G79 IBIS Model

SCEM367.ZIP (46 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ