JAJSGU4P April   1999  – January 2019 SN74LVC2G241

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     ロジック図 (正論理)
      1.      Device Images
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
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Operating Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristic
  7. 7 Parameter Measurement Information
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
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DCU|8
  • YZP|8
  • DCT|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

Electrical Characteristics

over recommended operating free-air temperature range, TA = –40ºC to 125°C (unless otherwise noted)
PARAMETER TEST CONDITIONS VCC –40°C to 85°C –40°C to 125°C (Recommended) UNIT
MIN TYP MAX MIN TYP MAX
VOH IOH = –100 µA 1.65 V to 5.5 V VCC  – 0.1 VCC  – 0.1 V
IOH = –4 mA 1.65 V 1.2 1.2
IOH = –8 mA 2.3 V 1.9 1.9
IOH = –16 mA 3 V 2.4 2.4
IOH = –24 mA 2.3 2.3
IOH = –32 mA 4.5 V 3.8 3.8
VOL IOL = 100 µA 1.65 V to 5.5 V 0.1 0.1 V
IOL = 4 mA 1.65 V 0.45 0.45
IOL = 8 mA 2.3 V 0.3 0.3
IOL = 16 mA 3 V 0.4 0.4
IOL = 24 mA 0.55 0.55
IOL = 32 mA 4.5 V 0.55 0.75
II A or OE
inputs
VI = 5.5 V or GND 0 to 5.5 V ±5 ±5 µA
Ioff VI or VO = 5.5 V 0 ±10 ±10 µA
IOZ VO = 0 to 5.5 V 3.6 V 10 10 µA
ICC VI = 5.5 V or GND, IO = 0 1.65 V to 5.5 V 10 10 µA
ΔICC One input at VCC  – 0.6 V,
Other inputs at VCC or GND
3 V to 5.5 V 500 500 µA
Ci Data Inputs VI = VCC or GND 3.3 V 3.5 pF
Control Inputs 4
Co VO = VCC or GND 3.3 V 6.5 pF