JAJSUB2E August 1990 – April 2024 SN75ALS172A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PACKAGE | TA ≤ 25°C POWER RATING | DERATING FACTOR | TA = 70°C POWER RATING | TA = 85°C POWER RATING |
---|---|---|---|---|
DW | 1125 mW | 9 mW/°C | 720 mW | 585 mW |
N | 1150 mW | 9.2 mW/°C | 736 mW | 598 mW |