JAJSRO4D September 1991 – October 2023 SN75ALS173
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN75ALS173 は、3 ステート出力を搭載したモノリシック・クワッド作動ライン・レシーバです。ANSI 規格 EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、RS-485、またいくつかの ITU 勧告の要件を満たすように設計されています。高度な低消費電力ショットキー・テクノロジにより、通常発生する消費電力を損なわずに高速を実現します。4 つのレシーバには、共通してイネーブルの論理和ペアがあります。G High または G Low のどちらかを選択すると、すべてのレシーバがイネーブルになります。このデバイスは、高い入力インピーダンス、ノイズ耐性を高める入力ヒステリシス、-12V~12V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の入力感度を特長としています。
SN75ALS173 は、0℃~70℃での動作が規定されています。