JAJSNP3A January 2024 – March 2025 TAC5412-Q1
PRODUCTION DATA
TAC5412-Q1は、低消費電力アクティビティ検出(LPAD)方式の一部として、超音波アクティビティ検出(UAD)モードをサポートしています。このモードでは、TAC5412-Q1は入力チャネルの 1 つを連続的に監視し、超音波周波数帯域の信号を検出します。このモードでは、デバイスは AVDD 電源からの低静止電流を消費します。この機能は、UAD_EN (P0_R120_D[3]) を 1'b1 に設定することで有効にすることができます。超音波動作を検出すると、TAC5412-Q1は割り込みまたは自動ウェイクアップによりホストにアラートを送信でき、I2C プログラム構成に基づいて記録を開始できます。このアラートを構成するには、LPAD_MODE(P1_R30_D[7:6])レジスタ ビットを使用します。
この機能は、アナログとデジタルの両方のマイクロフォンインターフェイスでサポートされています。最小の消費電力の UAD を実現するには、デジタル マイクロフォン インターフェイスを推奨します。UAD の入力チャネルは、LPAD_CH_SEL(P1_R30_D[5:4])レジスタ ビットを適切な値に設定することで選択できます。詳細については、TAx511x および TAx521x の超音波アクティビティ検出の使用方法を参照してください。