JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
TAS2781 はスピーカ電圧と電流センスの測定機能を実現しており、ラウドスピーカの動作をリアルタイムで監視することができます。VSNSP ピンと VSNSN ピンはフェライト・ビーズ・フィルタの後に接続します (または、EMI フィルタが使用されていないなら OUTP と OUTN に直接接続します)。V センス接続を行うと、パッケージング、PCB の相互接続、またはフェライト・ビーズ・フィルタ抵抗による電圧降下誤差が排除されます。VSNS ピンの後の相互接続抵抗は補正されないため、センス接続はできる限り負荷の近くに接続してください。
電圧および電流検出の内部 ADC には、DC ブロッキング・フィルタがあります。このフィルタのカットオフ周波数は調整可能です。また、フィルタは HPF_FREQ_REC[2:0] レジスタ・ビットを使用してバイパスすることもできます。
I センス・ブロックと V センス・ブロックは、それぞれ ISNS_PD および VSNS_PD レジスタ・ビットを Low に設定してパワーアップできます。