JAJSKP7 December 2020 TAS5822M
PRODUCTION DATA
TAS5822M は、コンシューマ、商業用、産業用エレクトロニクスで使用されるラウドスピーカを駆動するための、高効率なデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプです。
高性能の閉ループ・アーキテクチャと広いスイッチング周波数範囲により、ほとんどのアプリケーションで受動部品を減らしインダクタのサイズを最小化することで、ソリューションのサイズを縮小できます。TAS5822M にはオーディオ・プロセッサが内蔵されており、アーキテクチャで最高 96kHz に対応し、高度なプロセス・フローをサポートしています。
本デバイスは、高効率の 1SPW 変調と、調整可能な Class-D ループ帯域幅をサポートしており、優れたオーディオ性能を実現します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TAS5822M | HTSSOP (38) DCP | 9.7mm × 4.4mm |