JAJSM70A June 2021 – November 2021 TAS6424E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The Clip Window register is shown in Figure 9-42 and described in Table 9-38.
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RESERVED | CH4_CLIP | CH3_CLIP | CH2_CLIP | CH1_CLIP | |||
R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
Bit | Field | Type | Reset | Description |
---|---|---|---|---|
7-4 | RESERVED | 0 | RESERVED | |
3 | CH4_CLIP | R | 0 | 0: No Clip Detect 1: Clip Detect |
2 | CH3_CLIP | R | 0 | 0: No Clip Detect 1: Clip Detect |
1 | CH2_CLIP | R | 0 | 0: No Clip Detect 1: Clip Detect |
0 | CH1_CLIP | R | 0 | 0: No Clip Detect 1: Clip Detect |