JAJSLB8 February 2021 TCAN1057A-Q1 , TCAN1057AV-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN1057A-Q1 および TCAN1057AV-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN トランシーバです。
これらのトランシーバは電磁気互換性 (EMC) が非常に優れているため、最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに理想的です。デバイスは、通常モードとサイレント・モードという 2 つの動作モードをサポートしています。このトランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、最高 ±58V のバス・フォルト保護を含む多くの保護および診断機能もサポートしています。
このトランシーバは VIO 端子による内部ロジック・レベル変換機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック I/O に直接接続できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCAN1057A-Q1 TCAN1057AV-Q1 |
SOT (DDF) (8) | 2.90mm × 1.60mm |
VSON (DRB) (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
SOIC (D) (8) | 4.90mm × 3.91mm |