ホーム インターフェイス 複数の CAN トランシーバ

TCAN1057AV-Q1

アクティブ

車載、サイレント モード搭載、1.8V I/O サポート、拡張版 CAN トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Bits) 8000000 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Bits) 8000000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み

  • ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格の要件に適合
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
    • 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
  • TCAN1057V の I/O 電圧範囲: 1.7V~5.5V
    • 1.8V、2.5V、3.3V、5V のアプリケーションをサポート
  • 保護機能:
    • バス・フォルト保護:±58V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
      • 最低 9.2kbps のデータ・レート
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスやアプリケーションに対して無負荷)
    • 活線挿抜対応:バスおよび RXD 出力において電源オン / オフ時のグリッチのない動作
  • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • レシーバの同相入力電圧:±12V
  • SOIC (8)、SOT23 (8) パッケージ、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み

  • ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格の要件に適合
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
    • 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
  • TCAN1057V の I/O 電圧範囲: 1.7V~5.5V
    • 1.8V、2.5V、3.3V、5V のアプリケーションをサポート
  • 保護機能:
    • バス・フォルト保護:±58V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
      • 最低 9.2kbps のデータ・レート
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスやアプリケーションに対して無負荷)
    • 活線挿抜対応:バスおよび RXD 出力において電源オン / オフ時のグリッチのない動作
  • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • レシーバの同相入力電圧:±12V
  • SOIC (8)、SOT23 (8) パッケージ、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給

TCAN1057A-Q1 および TCAN1057AV-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN トランシーバです。

これらのトランシーバは電磁気互換性 (EMC) が非常に優れているため、最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに理想的です。デバイスは、通常モードとサイレント・モードという 2 つの動作モードをサポートしています。このトランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、最高 ±58V のバス・フォルト保護を含む多くの保護および診断機能もサポートしています。

このトランシーバは VIO 端子による内部ロジック・レベル変換機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック I/O に直接接続できます。

TCAN1057A-Q1 および TCAN1057AV-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN トランシーバです。

これらのトランシーバは電磁気互換性 (EMC) が非常に優れているため、最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の Classical CAN および CAN FD ネットワークに理想的です。デバイスは、通常モードとサイレント・モードという 2 つの動作モードをサポートしています。このトランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、最高 ±58V のバス・フォルト保護を含む多くの保護および診断機能もサポートしています。

このトランシーバは VIO 端子による内部ロジック・レベル変換機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック I/O に直接接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TCAN1044A-Q1 アクティブ 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ Supports standby mode, no VIO
TCAN1044AV-Q1 アクティブ 車載対応、スタンバイ機能搭載、1.8V I/O サポート、拡張版 CAN トランシーバ Supports VIO and standby mode
TCAN1057A-Q1 アクティブ 車載、サイレント モード搭載、拡張版 CAN トランシーバ Supports silent mode, no VIO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1057A-Q1 および TCAN1057AV-Q1 車載用、フォルト保護機能搭載、CAN FD トランシーバ データシート PDF | HTML 2021年 2月 23日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日
機能安全情報 TCAN1057Ax-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2021年 6月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール

The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
SOIC (D) 8 オプションの表示
SOT-23-THN (DDF) 8 オプションの表示
VSON (DRB) 8 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ