JAJSQ14A february 2023 – august 2023 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME [1] | PIN TYPE [2] | DESCRIPTION [3] | ALY PIN [4] |
---|---|---|---|
UART4_CTSn | I | UART Clear to Send (active low) | AB38, AG35, AK33 |
UART4_RTSn | O | UART Request to Send (active low) | AB36, AC34, AH36 |
UART4_RXD | I | UART Receive Data | AB34, AE35, AF37, AL34 |
UART4_TXD | O | UART Transmit Data | AA33, AC35, AF33, AG37 |