JAJSUV9 June   2025 THS4535

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 外部ゲインの電気的特性
    6. 6.6 内部ゲインの電気的特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 出力同相
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーダウン モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 出力同相電圧
        1. 8.1.1.1 抵抗のマッチング
      2. 8.1.2 データ コンバータ
      3. 8.1.3 単一電源アプリケーション
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 代表的なアプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 推奨基板レイアウト
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 帯域幅:60MHz (G = 1V/V)
  • ゲイン帯域幅積:80MHz
  • 外部ゲイン オプション:
    • THS4535A オフセット電圧:50µV (最大値)
    • THS4535A オフセットのドリフト:1μV/°C (最大値)
    • THS4535 オフセット電圧:2mV (最大値)
    • THS4535 オフセットのドリフト:2μV/°C (最大値)
  • 内部ゲイン オプション:
    • 利用可能なゲイン:0.5、1、2、5
    • CMRR:129dB、126dB、123dB、117dB
    • ゲイン誤差の非直線性:5、4、3、1ppm
    • ゲイン誤差ドリフト:0.03、0.03、0.015、0.005ppm/°C
  • 電源動作範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい高調波歪み:
    • HD2:2VPP、10kHz で 124dBc
    • HD3:2VPP、10kHz で 115dBc
  • スルーレート:50V/µs
  • 低ノイズ: 3.6nV/√Hz (10kHz)
    • 1/f 電圧ノイズ コーナー:2.5kHz
  • 消費電流:4.7mA
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール ツー レール出力 (RRO)
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃