JADS197D February   1997  – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  熱に関する情報
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  TL031C および TL031AC の電気的特性
    5. 5.5  TL031C および TL031AC の動作特性
    6. 5.6  TL031I および TL031AI の電気的特性
    7. 5.7  TL031I および TL031AI の動作特性
    8. 5.8  TL032C および TL032AC の電気的特性
    9. 5.9  TL032C および TL032AC の動作特性
    10. 5.10 TL032I および TL032AI の電気的特性
    11. 5.11 TL032I および TL032AI の動作特性
    12. 5.12 TL034C および TL034AC の電気的特性
    13. 5.13 TL034C および TL034AC の動作特性
    14. 5.14 TL034I および TL034AI の電気的特性
    15. 5.15 TL034I および TL034AI の動作特性
    16. 5.16 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 標準値
    2. 6.2 入力バイアスおよびオフセット電流
    3. 6.3 ノイズ
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 入力特性
      2. 7.1.2 出力特性
      3. 7.1.3 トランスインピーダンス アンプ
      4. 7.1.4 4mA ~ 20mA 電流ループ
      5. 7.1.5 線形ゲイン調整機能を備えた計測アンプ
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • P|8
  • PS|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

TL034C および TL034AC の電気的特性

規定の自由空気温度において
パラメータ テスト条件 TA TL034C、TL034AC 単位
VCC± = ±5V VCC± = ±15V
最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値
VIO 入力オフセット電圧 VO = 0、VIC = 0、RS = 50Ω TL034C 25°C 0.91 6 0.79 4 mV
フルレンジ(1) 8.2 6.2
TL034AC 25°C 0.7 3.5 0.58 1.5
フルレンジ(1) 5.7 3.7
αVIO 入力オフセット電圧の温度係数 VO = 0、VIC = 0、RS = 50Ω TL034C 25℃ ~ 70℃ 11.6 12 μV/℃
TL034AC 25℃ ~ 70℃ 11.6 12 25
入力オフセット電圧の長期ドリフト (2) VO = 0、VIC = 0、RS = 50Ω 25°C 0.04 0.04 μV/mo
IIO 入力オフセット電流 VO = 0、VIC = 0 25°C 5 100 5 100 pA
70°C 9 200 12 200
IIB 入力バイアス電流 VO = 0、VIC = 0 25°C 10 200 10 200 pA
70°C 50 400 80 400
VICR 同相入力電圧範囲 25°C -1.5~4 -3.4~5.2 -11.5~14 -13.4~15.2 V
フルレンジ(1) -1.5~4 -11.5~14
VOM+ 最大正出ピーク力電圧振幅 RL = 10kΩ 25°C 3 4.995 13 14.955 V
VOM- 最大負ピーク出力電圧振幅 RL = 10kΩ 25°C -3 -4.995 -12.5 -14.955 V
AVD 大信号差動電圧増幅¶(3) RL = 10kΩ 25°C 72 130 72 130 dB
0°C 125 125
70°C 125 125
ri 入力抵抗 25°C 1012 1012 Ω
CI 入力容量 25°C 4 4 pF
CMRR 同相信号除去比 (VCC−) + 3.5V < VIC < (VCC+) − 2V、VO = 0、RS = 50Ω 25°C 70 90 75 94 dB
0°C 70 90 75 94
70°C 70 90 75 94
kSVR 電源除去比 (ΔVCC±/ΔVIO) VO = 0、RS = 50Ω 25°C 75 140 75 140 dB
0°C 75 140 75 140
70°C 75 140 75 140
ICC アンプあたりの電源電流 VO = 0、無負荷 25°C 120 500 120 280 μA
VO1/VO2 クロストーク減衰 AVD = 100 25°C 120 120 dB
フルレンジは 0℃~70℃です。
標準値は、TA = 150°C での 168 時間の動作寿命テストを通して観測された入力オフセット電圧のシフトに基づいており、アレニウス式を使用して TA = 25°C に外挿し、活性化エネルギーを 0.96eV と仮定しています。
VCC± = ±5V の場合、VO = ±2.3V。VCC± = ±15V の場合、VO = ±10V