自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
|
最小値 |
最大値 |
単位 |
| VCC+ |
電源電圧 (2) |
|
18 |
V |
| VCC- |
電源電圧 |
|
-18 |
V |
|
差動入力電圧(3) |
-30 |
30 |
V |
| VI |
入力電圧範囲(2)(4) |
任意の入力 |
-15 |
15 |
V |
| II |
入力電流 |
各入力 |
-1 |
1 |
mA |
| IO |
出力電流 |
各出力 |
-40 |
40 |
mA |
|
25°C以下での短絡電流の時間(5) |
制限なし |
|
|
リード温度:ケースから 1.6mm (1/16 インチ) 離れた点で 10 秒間: |
D、N、P、または PW パッケージ |
|
260 |
℃ |
| Tstg |
保存温度 |
-65 |
150 |
°C |
(1) 「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、また「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件においても、本デバイスが動作することを暗黙に示すものではありません。「推奨動作条件」の範囲外でも、「絶対最大定格」の範囲内であれば、一時的な動作によってデバイスが損傷するとは限りませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
(2) 差動電圧を除くすべての電圧値は、VCC+ と VCC– の中点を基準にしています。
(3) 差動電圧は、IN- を基準とする IN+ です。
(4) 入力電圧の大きさは、電源電圧の大きさまたは 15V (小さい方) を決して超えないようにする必要があります。
(5) 出力はいずれかの電源に短絡することが可能です。短絡電流が長時間流れると、特に電源電圧が高い場合、過熱や最終的な破壊が発生する可能性があります。