JADS063B January   1997  – January 2026 TL051 , TL051A , TL052 , TL052A , TL054 , TL054A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2説明
  4. 3ピン構成および機能
  5. 4仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 熱に関する情報
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 TL05xC および TL05xAC の電気的特性
    5. 4.5 TL05xI および TL05xAI の電気的特性
    6. 4.6 代表的特性
  6. 5アプリケーションと実装
    1. 5.1 使用上の注意
      1. 5.1.1 出力特性
      2. 5.1.2 入力特性
      3. 5.1.3 ノイズ性能
      4. 5.1.4 可変ゲイン/ヌルの計測アンプ
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴
  9. 8メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • P|8
  • PS|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

FET 入力オペアンプの TL05x シリーズは、TL07x および TL08x の FET オペアンプファミリより DC および AC 特性が向上しています。テキサス・インスツルメンツが FET プロセスを改善して設計を最適化した結果、消費電力を増加させずに帯域幅とスルーレートの向上も実現しました。TL05x デバイスは TL07x および TL08x とピン互換であるため、既存の回路のアップグレードに使用でき、新規設計でも優れた性能を実現できます。

FET オペアンプは、バイポーラアンプに伴う出力駆動能力を犠牲にすることなく、FET 入力トランジスタの本質的に高い入力インピーダンスを実現します。これにより、高インピーダンスのセンサまたは低レベルの AC 信号との接続に適した設計がされています。

TL05x ファミリは、TL08x よりも高い精度と優れた AC 応答、TL07x と同じ低ノイズフロアを実現するように設計されています。設計者が大幅に高速な AC 応答を必要とする場合は、Excalibur TLE208x および TLE207x ファミリの FET オペアンプを検討することをお勧めします。

FET オペアンプはデュアル電源で使用するように設計されているため、単一電源で動作するときは、同相入力電圧制限と出力スイングを守るよう注意する必要があります。入力信号の DC バイアスが必要であり、負荷は中間電源の仮想グランド ノードに終端します。テキサス・インスツルメンツ TLE2426 統合仮想グランドジェネレータは、単一電源で FET アンプを動作させる場合に役立ちます。

TL05x は、±15V および ±5V で完全に動作が規定されています。低電圧や単一電源システムでの動作には、テキサス・インスツルメンツの LinCMOS ファミリのオペアンプ (TLC 接頭辞) を推奨します。FET から CMOS アンプに移行するときは、スルーレートと帯域幅の要件、および出力負荷に特に注意する必要があります。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
TL051、TL052 D (SOIC、8) 4.90mm × 3.90mm
TL051、TL052 P (PDIP、8) 9.81mm × 6.30mm
TL052 PS (SOP、8) 6.20mm × 5.30mm
TL054 D (SOIC、14) 4.90mm × 3.90mm
DB (SSOP、14) 6.20mm × 5.30mm
N (PDIP、14) 19.30mm × 6.30mm
NS (SOP、14) 10.30mm × 5.30mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
TL051 TL051A TL052 TL052A TL054 TL054A シンボル (各アンプ)シンボル (各アンプ)