JAJSRL7H June 2008 – June 2026 TL1963A
PRODUCTION DATA
TL1963A-xx には、逆電流保護機能が内蔵されています。逆電流保護機能は、出力電圧が入力電圧より高くなった場合に OUT ピンから IN ピンへ電流が流れるのを防止します。これは、出力電圧が保持された状態で、入力がグランドに接続される場合、中間電圧に引き下げられる場合、またはオープン状態となる場合に作動することがあります。逆電流保護回路により、出力電圧が入力電圧より高い場合、パワーパスが高インピーダンスに配置されます。この設定により、出力から入力へのリーク電流が減少します。逆電流保護は、SHDN ピンのロジック状態や OUT ピン電圧が 1.8V を超えているかどうかにかかわらず、常に有効です (従来のチップのみ)。従来のチップの IRO (逆出力電流) および新しいチップの IRC(steady state) は、OUT ピンに流入し GND ピンから流出する定常電流を定義します (電気的特性:TL1963A (DCY パッケージ用)/電気的特性:TL1963A (DCQ、KTT パッケージ用) を参照)。