JAJSRL7H June   2008  – June 2026 TL1963A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性:TL1963A (DCQ、KTT パッケージ用)
    6. 5.6 電気的特性:TL1963A (DCY パッケージ用)
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 SHDN
      2. 6.3.2 ドロップアウト電圧
      3. 6.3.3 低電圧誤動作防止
      4. 6.3.4 サーマル シャットダウン
      5. 6.3.5 電流制限
      6. 6.3.6 過負荷回復
      7. 6.3.7 出力電圧ノイズ
      8. 6.3.8 保護機能
        1. 6.3.8.1 従来のチップのみ
        2. 6.3.8.2 従来のチップと新しいチップの両方
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 デバイスの機能モードの比較
      2. 6.4.2 通常動作
      3. 6.4.3 ドロップアウト動作
      4. 6.4.4 無効
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 入出力キャパシタンスと過渡応答
      2. 7.1.2 逆電流
      3. 7.1.3 フィードフォワード コンデンサ
      4. 7.1.4 推定接合部温度
      5. 7.1.5 消費電力 (PD)
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 SENSE ピンでのケルビン センス接続
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
      5. 7.2.5 高出力電流のための並列レギュレータ (従来チップのみ)
        1. 7.2.5.1 設計要件
        2. 7.2.5.2 詳細な設計手順 (従来のチップのみ)
        3. 7.2.5.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
      3. 7.4.3 熱に関する検討事項
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

TL1963A-xx レギュレータは、低ドロップアウト型 (LDO) レギュレータであり、幅広い用途に対応する堅牢で使いやすいパワー マネージメント設計を提供します。このデバイスは、340mV (標準値) のドロップアウト電圧で 1.5A の出力電流を供給でき、可変構成で広い出力範囲 (1.21V ~ 20V) をサポートします。さらに、TL1963A-xx は、ライン、負荷、および温度の全範囲にわたって ±1.5% という高い出力精度 (新しいチップの DCQ、KTT パッケージの場合)、高速過渡応答、低い出力ノイズ (ユニティ ゲイン可変構成では 23μVRMS) もサポートしているため、感度の高い RF 電源アプリケーションに最適です。

TL1963A-xx レギュレータは 10μF という低容量の出力コンデンサでも安定して動作し、最大 3Ω の ESR 範囲をサポートします。TL1963A-xx (従来チップと新チップの両方) には、過電流、過熱 (サーマル シャットダウン)、逆電流保護のための保護メカニズムが内蔵されており、LDO の安定した動作を実現します。また、TL1963A-xx の従来チップは、逆極性バッテリ保護機能も内蔵しています。

TL1963A-xx は、固定出力専用の 6.50mm × 7.0mm、4 ピン SOT-223 (DCY) パッケージ、ならびに固定出力と可変出力に対応した 6.50mm × 7.06mm、6 ピン SOT-223 (DCQ) パッケージおよび 10.16mm × 15.24mm、5 ピン DDPAK/TO-263 (KTT) パッケージで提供されています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
TL1963A-xx DCY (SOT-223、4) 6.50mm × 7.00mm
DCQ (SOT-223、6) 6.50mm × 7.06mm
KTT (DDPAK/TO-263、5) 10.16mm × 15.24mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TL1963A TL1963A-15 TL1963A-18 TL1963A-25 TL1963A-33 代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション