JAJSN47G February   2003  – August 2022 TLC2272-Q1 , TLC2272A-Q1 , TLC2274-Q1 , TLC2274A-Q1
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics: VDD = 5 V (TLC2272-Q1 and TLC2272A-Q1)
    6. 6.6 Electrical Characteristics: VDD± = ±5 V (TLC2272-Q1 and TLC2272A-Q1)
    7. 6.7 Electrical Characteristics: VDD = 5 V (TLC2274-Q1 and TLC2274A-Q1)
    8. 6.8 Electrical Characteristics: VDD± = ±5 V (TLC2274-Q1 and TLC2274A-Q1)
    9. 6.9 Typical Characteristics
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
      1. 8.1.1 Macromodel Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Differential Amplifier Equations
      3. 8.2.3 Application Curves
    3. 8.3 Power Supply Recommendations
    4. 8.4 Layout
      1. 8.4.1 Layout Guidelines
      2. 8.4.2 Layout Example
  9. Device and Documentation Support
    1. 9.1 Device Support
      1. 9.1.1 Development Support
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ Simulation Software (Free Download)
    2. 9.2 Documentation Support
      1. 9.2.1 Related Documentation
    3. 9.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 Trademarks
    6. 9.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 9.7 Glossary
  10. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TLC227x-Q1 はデュアルおよびクワッド LinCMOS™ オペアンプです。どちらのデバイスも、単一および分割電源アプリケーションで広いダイナミック・レンジが得られるレール・ツー・レールの出力特性を示します。TLC227x-Q1 ファミリは 2MHz の帯域幅と 3V/μs のスルーレートを実現しており、高速アプリケーションに適しています。これらのデバイスは既存の CMOS オペアンプと同等の AC 性能を備えながら、ノイズ、入力オフセット電圧、消費電力の点で CMOS オペアンプより優れています。TLC227x‑Q1 のノイズ電圧は 9nV/√Hz で、競合ソリューションの半分です。

TLC227x-Q1 は入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなど高インピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。さらに、単一または分割電源でレール・ツー・レール出力が可能なため、このファミリは A/D コンバータ (ADC) と接続するための優れた選択肢です。

高精度のアプリケーション向けには、最大入力オフセット電圧 950μV の TLC227xA-Q1 ファミリが利用可能です。このファミリは 5V および ±5V で完全に動作が規定されています。

これらのデバイスは広い出力ダイナミック・レンジ、小さいノイズ電圧、小さい入力オフセット電圧を実現しています。これらの拡張機能セットから、TLC227x-Q1 は広範なアプリケーションで使用可能です。より高い出力駆動能力と広い入力電圧範囲を必要とするアプリケーションについては、TLV2432-Q1TLV2442-Q1 を参照してください。TLC227x-Q1 ファミリのすべてのパラメータのおかげで、これらのデバイスはほとんどの車載アプリケーションに適用可能です。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
TLC2272-Q1、TLC2272A-Q1 SOIC (8) 4.90mm × 3.91mm
TSSOP (8) 3.00mm × 4.40mm
TLC2274-Q1、TLC2274A-Q1 SOIC (14) 8.65mm × 3.91mm
TSSOP (14) 5.00mm × 4.40mm
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

 

GUID-B37EA417-7341-43B3-9E92-5C9BEC8F636E-low.gif最大ピーク・ツー・ピーク出力電圧と電源電圧との関係