JAJSX21C January   2004  – July 2025 TLE2021-Q1 , TLE2021A-Q1 , TLE2022-Q1 , TLE2022A-Q1 , TLE2024-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  TLE2021-Q1 の熱に関する情報
    4. 5.4  TLE2022-Q1 の熱に関する情報
    5. 5.5  TLE2024-Q1 の熱に関する情報
    6. 5.6  TLE2021–Q1 の電気的特性、VCC = ±15V
    7. 5.7  TLE2021–Q1 の電気的特性、VCC = 5V
    8. 5.8  TLE2022–Q1 の電気的特性、VCC = ±15V
    9. 5.9  TLE2022–Q1 の電気的特性、VCC = 5V
    10. 5.10 TLE2024–Q1 の電気的特性、VCC = ±15V
    11. 5.11 TLE2024–Q1 の電気的特性、VCC = 5V
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
      1. 6.1.1 電圧フォロワ アプリケーション
      2. 6.1.2 入力オフセット電圧ヌル調整
    2. 6.2 レイアウト
      1. 6.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 6.2.2 レイアウト例
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

入力オフセット電圧ヌル調整

TLE202x–Q1 シリーズには、入力オフセット電圧をさらに低減する外部ヌルピンがあります。図 6-2 に、この機能が必要な場合の回路の接続方法をに示します。目的の性能が得られるように外部抵抗値を調整します。外部ヌルが不要な場合は、ヌル ピンを取り外したままにします。この調整は、オペアンプのオフセットをゼロにするためにのみ使用してください。追加の温度ドリフトが導入される可能性があるため、システムの他の場所で作成されたオフセットを補正するためにこの調整を使用しないでください。

TLE2021-Q1 TLE2021A-Q1  TLE2022-Q1 TLE2022A-Q1  TLE2024-Q1 入力オフセット電圧の Null 回路 図 6-2 入力オフセット電圧の Null 回路

内部抵抗は異なるため、固定抵抗を使用してアンプのオフセットをゼロにすると、予期しない結果が発生することがあります。