JAJSX21C January   2004  – July 2025 TLE2021-Q1 , TLE2021A-Q1 , TLE2022-Q1 , TLE2022A-Q1 , TLE2024-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  TLE2021-Q1 の熱に関する情報
    4. 5.4  TLE2022-Q1 の熱に関する情報
    5. 5.5  TLE2024-Q1 の熱に関する情報
    6. 5.6  TLE2021–Q1 の電気的特性、VCC = ±15V
    7. 5.7  TLE2021–Q1 の電気的特性、VCC = 5V
    8. 5.8  TLE2022–Q1 の電気的特性、VCC = ±15V
    9. 5.9  TLE2022–Q1 の電気的特性、VCC = 5V
    10. 5.10 TLE2024–Q1 の電気的特性、VCC = ±15V
    11. 5.11 TLE2024–Q1 の電気的特性、VCC = 5V
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
      1. 6.1.1 電圧フォロワ アプリケーション
      2. 6.1.2 入力オフセット電圧ヌル調整
    2. 6.2 レイアウト
      1. 6.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 6.2.2 レイアウト例
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度:-40℃~+125℃、TA
  • MIL-STD-883, Method 3015 準拠で 1000V を超える ESD 保護
  • 消費電流:300μA (最大値)
  • 高いユニティ ゲイン帯域幅:2MHz (標準値)
  • 高いスルーレート:0.45V/μs (最小値)
  • 全温度範囲にわたって消費電流の変化を最小化
  • 5V 単一電源と ±15V で動作が規定されています
  • 位相反転保護
  • 高いオープン ループ ゲイン:6.5V/μV (136dB) (標準値)
  • 低いオフセット電圧:100μV (最大値)
  • 低い入力バイアス電流:50nA (最大値)
  • 低いノイズ電圧:19nV/√Hz (標準値)