JAJSX21C January   2004  – July 2025 TLE2021-Q1 , TLE2021A-Q1 , TLE2022-Q1 , TLE2022A-Q1 , TLE2024-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  TLE2021-Q1 の熱に関する情報
    4. 5.4  TLE2022-Q1 の熱に関する情報
    5. 5.5  TLE2024-Q1 の熱に関する情報
    6. 5.6  TLE2021–Q1 の電気的特性、VCC = ±15V
    7. 5.7  TLE2021–Q1 の電気的特性、VCC = 5V
    8. 5.8  TLE2022–Q1 の電気的特性、VCC = ±15V
    9. 5.9  TLE2022–Q1 の電気的特性、VCC = 5V
    10. 5.10 TLE2024–Q1 の電気的特性、VCC = ±15V
    11. 5.11 TLE2024–Q1 の電気的特性、VCC = 5V
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
      1. 6.1.1 電圧フォロワ アプリケーション
      2. 6.1.2 入力オフセット電圧ヌル調整
    2. 6.2 レイアウト
      1. 6.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 6.2.2 レイアウト例
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

TLE2021–Q1TLE2022–Q1TLE2024–Q1TLE2021A–Q1TLE2022A–Q1 デバイス (このデータ シートではすべて以下「TLE202x–Q1という) は、テキサス インスツルメンツの新しいバイポーラ プロセスを使用した高精度、高速、低消費電力のオペアンプです。A 接尾辞付きデバイスは、入力オフセット電圧など、接尾辞 A 以外のデバイスよりも DC 仕様が向上しています。これらのデバイスは、OP21 の最良の機能と、非常に改善されたスルー レートおよびユニティ ゲイン帯域幅を組み合わせています。

このプロセスにバイアス回路を追加すると、時間と温度の両方で非常に安定したパラメータが得られます。したがって、高精度デバイスは、温度の変化や使用年数の変化にもかかわらず、高精度デバイスのままです。

この優れた DC 性能と、負のレールを含む同相入力電圧を兼ね備えた本デバイスは、単電源または分割電源構成の低レベルの信号コンディショニング アプリケーションに最適です。さらに、これらのデバイスには、位相反転保護回路が搭載されており、いずれかの入力が負の電源レールを下回っても、出力状態の予期しない変化が解消されます。

高密度システム アプリケーション用のスモールアウトライン バージョンなど、さまざまなオプションが用意されています。

これらのデバイスは、–40℃ ~ +125℃ の自動車温度範囲全体で動作するように特性評価されています。

製品情報
部品番号 チャネル数 パッケージ (1)
TLE2021–Q1 シングル D (SOIC、8)
TLE2021A–Q1
TLE2022–Q1 デュアル D (SOIC、8)
TLE2022A–Q1
TLE2024–Q1 クワッド DW (SOIC、16)
詳細については、セクション 9 を参照してください。
TLE2021-Q1 TLE2021A-Q1  TLE2022-Q1 TLE2022A-Q1  TLE2024-Q1 RES11A–Q1 を使った差動アンプのアプリケーションRES11A–Q1 を使った差動アンプのアプリケーション