JAJSWW4F February 1997 – October 2026 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TLE2144C | TLE2144AC | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| SR+ | 正のスルーレート | AVD = − 1、RL = 2kΩ(1)、 CL = 500pF | 45 | 45 | V/μs | |||||
| SR– | 負のスルーレート | 42 | 42 | |||||||
| ts | セトリング タイム | AVD = -1、2.5Vステップ | 0.1% まで | 0.66 | 0.66 | μs | ||||
| 0.01% まで | 0.99 | 0.99 | ||||||||
| Vn | 等価入力ノイズ電圧 | RS = 20 Ω、f = 10Hz | 15 | 15 | nV/√Hz | |||||
| RS = 20 Ω、f = 1kHz | 10.5 | 10.5 | ||||||||
| VN(PP) | ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧 | f = 0.1Hz~1Hz | 0.48 | 0.48 | μV | |||||
| f = 0.1Hz~10Hz | 0.51 | 0.51 | ||||||||
| In | 等価入力ノイズ電流 | f = 10Hz | 1.92 | 1.92 | pA/√Hz | |||||
| f = 1kHz | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| THD + N | 全高調波歪みおよびノイズ | V O = 1V~3V、RL = 2kΩ、(1) A VD = 2、f = 10kHz | 0.0052% | 0.0052% | ||||||
| B1 | ユニティ ゲイン帯域幅 | RL = 2kΩ(1)、CL = 100pF | 5.9 | 5.9 | MHz | |||||
| ゲイン帯域幅積 | RL = 2kΩ(1)、CL = 100pF、 f = 100kHz | 5.8 | 5.8 | MHz | ||||||
| BOM | 最大出力 — スイング帯域幅(2) | VO(PP) = 2V、RL = 2kΩ、(1) AVD = 1、CL = 100pF | 380 | 380 | kHz | |||||
| φm | ユニティ ゲインでの位相マージン | RL = 2kΩ(1)、CL = 100pF | 57° | 57° | ||||||