JAJSWW4F February 1997 – October 2026 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) | TLE2142C | TLE2142AC | 単位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | VIC = 0V、RS = 50Ω、 VO = 0V | 25℃ | 290 | 1200 | 275 | 750 | μV | |||
| フルレンジ | 1600 | 1200 | |||||||||
| αVIO | 入力オフセット電圧の温度係数 | フルレンジ | 1.7 | 1.7 | μV/℃ | ||||||
| IIO | 入力オフセット電流 | 25℃ | 7 | 100 | 7 | 100 | nA | ||||
| フルレンジ | 150 | 150 | |||||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | 25℃ | -0.7 | -1.5 | -0.7 | -1.5 | µA | ||||
| フルレンジ | -1.6 | -1.6 | |||||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | RS = 50Ω | 25℃ | -15 ~ 13 | -15.3 ~ 13.2 | -15 ~ 13 | -15.3 ~ 13.2 | V | |||
| フルレンジ | -15 ~ 12.9 | 15.3 ~ 13.1 | -15 ~ 12.9 | -15.3 ~ 13.1 | V | ||||||
| VOM+ | 最大正出ピーク力電圧振幅 | IO = -150μA | 25℃ | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | V | |||
| フルレンジ | 13.7 | 13.7 | |||||||||
| IO = -1.5mA | 25℃ | 13.7 | 14 | 13.7 | 14 | ||||||
| フルレンジ | 13.6 | 13.6 | |||||||||
| IO = -15mA | 25℃ | 13.3 | 13.7 | 13.2 | 13.7 | ||||||
| フルレンジ | 13.2 | 13.2 | |||||||||
| VOM- | 最大負ピーク出力電圧振幅 | IO = 150μA | 25℃ | -14.7 | -14.9 | -14.7 | -14.9 | V | |||
| フルレンジ | -14.6 | -14.6 | |||||||||
| IO = 1.5mA | 25℃ | -14.5 | -14.8 | -14.5 | -14.8 | ||||||
| フルレンジ | -14.4 | -14.4 | |||||||||
| IO = 15mA | 25℃ | -13.4 | -13.8 | -13.4 | -13.8 | V | |||||
| フルレンジ | -13.3 | -13.3 | |||||||||
| AVD | 大信号差動電圧増幅 | VO = ±10V | 25℃ | 100 | 450 | 100 | 450 | V/mV | |||
| フルレンジ | 75 | 75 | |||||||||
| ri | 入力抵抗 | RL = 2kΩ | 25℃ | 65 | 65 | MΩ | |||||
| CI | 入力容量 | 25℃ | 2.5 | 2.5 | pF | ||||||
| zo | オープン ループ出力インピーダンス | f = 1MHz | 25℃ | 30 | 30 | Ω | |||||
| CMRR | 同相除去比 | VIC = VICR 最小、RS = 50Ω | 25℃ | 85 | 108 | 85 | 108 | dB | |||
| フルレンジ | 80 | 80 | |||||||||
| kSVR | 電源除去比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ±2.5V~±15V、 Rs = 50Ω | 25℃ | 90 | 106 | 90 | 106 | dB | |||
| フルレンジ | 85 | 85 | |||||||||
| IOS | 短絡出力電流 | VO = 0 | VID = 1V | 25℃ | -25 | -50 | -25 | -50 | mA | ||
| VID = -1V | 20 | 31 | 20 | 31 | |||||||
| ICC | 電源電流 | VO = 0V、無負荷 | 25℃ | 6.9 | 9 | 6.9 | 9 | mA | |||
| フルレンジ | 9.4 | 9.4 | |||||||||