JAJSDQ3A July   2017  – August 2017 TLV07
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
    4. 6.4 Thermal Information: TLV07
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Operating Characteristics
      2. 7.3.2 Phase-Reversal Protection
      3. 7.3.3 Electrical Overstress
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Overload Recovery
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 11.1.2 開発サポート
        1. 11.1.2.1 TINA-TI™ (無料のダウンロード・ソフトウェア)
        2. 11.1.2.2 DIPアダプタ評価モジュール
        3. 11.1.2.3 ユニバーサル・オペアンプ評価モジュール
        4. 11.1.2.4 TI Precision Designs
        5. 11.1.2.5 WEBENCH Filter Designer
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 低オフセット電圧: 100μV (最大値)
  • レール・ツー・レール出力
  • 低ノイズ: 19nV/√Hz
  • ユニティ・ゲイン安定
  • RFIフィルタ付きの入力
  • 入力範囲は負の電源電圧にも対応
  • レール・ツー・レール出力
  • ゲイン帯域幅: 1MHz
  • 低い静止電流: 930μA
  • 完全な工業用温度範囲:
    –40℃~+125℃
  • 業界標準の8ピンSOICパッケージで供給

アプリケーション

  • バッテリ・テスタ
  • 電源モジュールのトラッキング・アンプ
  • 商業施設の電源
  • トランスデューサ・アンプ
  • 温度測定
  • ひずみゲージ・アンプ

概要

TLV07は、36V単電源、低ノイズの高精度オペアンプで、TIのレーザ・トリム・オペアンプ技術を使用して製造されています。各アンプの入力オフセット電圧は製造時にトリムされ、100μV (最大値)の低オフセット電圧を実現します。

TLV07は、レール・ツー・レール出力、低オフセット電圧(最大±100μV)、1MHzの帯域幅を含む、卓越したDC精度とAC性能を提供します。TLV07は、最大200pFの容量性負荷に対してG = 1で安定します。入力は負のレールより100mV下、および正のレールから2V以内で動作できます。この広い入力電圧範囲と120dBという高CMRRを兼ね備えたTLV07は、非反転構成での動作に適しています。

TLV07オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TLV07 SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

space

space

単極ローパス・フィルタ、ゲイン付き

TLV07 ai_single_pole_lpf_bos563.gif