ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.1 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.9 GBW (typ) (MHz) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened Slew rate (typ) (V/µs) 0.4 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.93 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 19 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.017 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.12 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.12
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.1 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.9 GBW (typ) (MHz) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened Slew rate (typ) (V/µs) 0.4 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.93 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 19 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.017 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.12 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.12
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 低オフセット電圧: 100µV (最大値)
  • レール・ツー・レール出力
  • 低ノイズ: 19nV/√Hz
  • ユニティ・ゲイン安定
  • RFIフィルタ付きの入力
  • 入力範囲は負の電源電圧にも対応
  • レール・ツー・レール出力
  • ゲイン帯域幅: 1MHz
  • 低い静止電流: 930µA
  • 完全な工業用温度範囲:
    –40℃~+125℃
  • 業界標準の8ピンSOICパッケージで供給
  • 低オフセット電圧: 100µV (最大値)
  • レール・ツー・レール出力
  • 低ノイズ: 19nV/√Hz
  • ユニティ・ゲイン安定
  • RFIフィルタ付きの入力
  • 入力範囲は負の電源電圧にも対応
  • レール・ツー・レール出力
  • ゲイン帯域幅: 1MHz
  • 低い静止電流: 930µA
  • 完全な工業用温度範囲:
    –40℃~+125℃
  • 業界標準の8ピンSOICパッケージで供給

TLV07は、36V単電源、低ノイズの高精度オペアンプで、TIのレーザ・トリム・オペアンプ技術を使用して製造されています。各アンプの入力オフセット電圧は製造時にトリムされ、100µV (最大値)の低オフセット電圧を実現します。

TLV07は、レール・ツー・レール出力、低オフセット電圧(最大±100µV)、1MHzの帯域幅を含む、卓越したDC精度とAC性能を提供します。TLV07は、最大200pFの容量性負荷に対してG = 1で安定します。入力は負のレールより100mV下、および正のレールから2V以内で動作できます。この広い入力電圧範囲と120dBという高CMRRを兼ね備えたTLV07は、非反転構成での動作に適しています。

TLV07オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。

TLV07は、36V単電源、低ノイズの高精度オペアンプで、TIのレーザ・トリム・オペアンプ技術を使用して製造されています。各アンプの入力オフセット電圧は製造時にトリムされ、100µV (最大値)の低オフセット電圧を実現します。

TLV07は、レール・ツー・レール出力、低オフセット電圧(最大±100µV)、1MHzの帯域幅を含む、卓越したDC精度とAC性能を提供します。TLV07は、最大200pFの容量性負荷に対してG = 1で安定します。入力は負のレールより100mV下、および正のレールから2V以内で動作できます。この広い入力電圧範囲と120dBという高CMRRを兼ね備えたTLV07は、非反転構成での動作に適しています。

TLV07オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
OPA202 アクティブ 低ノイズ (0.2μVPP、9nV/√Hz)、容量性の大負荷 (25nF) を駆動可能、スーパーベータ、高精度オペアンプ Super Beta inputs with heavy capacitive load drive capability available in single, dual or quad channel counts

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV07 36V高精度レール・ツー・レール出力オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017/10/09
アプリケーション概要 バッテリ・テスト装置の電圧および電流測定の簡素化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022/04/14
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
技術記事 How to design one battery tester for a wide range of sizes, voltages and form fact PDF | HTML 2020/11/04
ホワイト・ペーパー Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution 2020/09/24
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020/01/09
アプリケーション概要 Green-Williams-Lis:オペアンプの SPICE モデルの改良 英語版 2019/04/04
アプリケーション・ノート How to Design a Simple and Highly Integrated Battery Testing System (Rev. B) 2019/04/02
技術記事 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018/08/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV07 PSpice Model (Rev. C)

SBOMAF6C.ZIP (30 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV07 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMAF4C (311 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV07 TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SBOMAF5C.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン

リチウムイオン バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。  このリファレンス デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ テスタ アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、幅広い電流バッテリ テスト用途に対応する多相ソリューションを実現します。2 相昇降圧コントローラである LM5170 の デイジーチェーン構成を活用することで、100A の充放電レートを達成できる設計となっています。TIDA-01041 は高精度の定電流 (CC)/定電圧 (CV) キャリブレーション ループにより、最高 0.01% の電圧制御精度を達成できます。主要な設計理論をすべて説明し、部品の選択プロセスや最適化についての指針も示しています。回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種電流レベルのバッテリを 1 つの設計で柔軟にテストできるモジュール型のバッテリ テスト ソリューションです。このデザインは TIDA-01041 リファレンス デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ