JADS224C June   1996  – May 2026 TLV2221

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2説明
  4. 3利用可能なオプション
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 旧デバイスの消費電力定格表
    3. 5.3 新デバイスの熱に関する情報
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 電気的特性:VDD = 3V
    6. 5.6 動作特性: VDD = 3V
    7. 5.7 電気的特性:VDD = 5V
    8. 5.8 動作特性: VDD = 5V
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 同相電圧範囲
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 ドキュメントのサポート
      1. 7.2.1 関連資料
    3. 7.3 サポート・リソース
    4. 7.4 商標
    5. 7.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 7.6 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:VDD = 3V

規定の周囲温度時 (特に記述のない限り)。
パラメータテスト条件TA(1)TLV2221I単位
最小値標準値最大値
VIO入力オフセット電圧VDD± = ±1.5V、VIC = 0、
VO = 0、RS = 50Ω
フルレンジ±0.33mV
αVIO入力オフセット電圧の温度係数VDD± = ±1.5V、VIC = 0、
VO = 0、RS = 50Ω
フルレンジ±0.6μV/℃
IIO入力オフセット電流VDD± = ±1.5V、VIC = 0、
VO = 0、RS = 50Ω
+25°C±5pA
IIB入力バイアス電流VDD± = ±1.5V、VIC = 0、
VO = 0、RS = 50Ω
+25°C±10pA
VICR同相入力電圧範囲RS = 50Ω、|VIO| ≤ 5mV+25°C0~2-0.3~2.2V
フルレンジ0~1.7V
VOHHigh レベル出力電圧IOH = -100µA+25°C2.97V
IOH = -400µA+25°C2.88V
VOLLow レベル出力電圧VIC = 1.5V、IOL = 50µA+25°C15mV
VIC = 1.5V、IOL = 500µA+25°C150mV
AVD大信号差動電圧増幅VIC = 1.5V、
VO = 1V ~ 2V
RL = 2kΩ(2)+25°C66118dB
フルレンジ60dB
RL = 1MΩ(2)+25°C108dB
Rid差動入力抵抗+25°C540GΩ
ric同相入力抵抗+25°C6TΩ
cic同相入力キャパシタンスf = 10kHz+25°C6pF
zo閉ループ出力インピーダンスf = 10kHz、AV = 10+25°C575Ω
CMRR同相信号除去比VIC = 0V ~ 1.7V、VO = 1.5V、
RS = 50Ω
+25°C7090dB
フルレンジ65dB
kSVR電源除去比 (ΔVDD/ΔVIO)VDD = 2.7V ~ 8V、
VIC = VDD/2、無負荷
+25°C8095dB
フルレンジ80dB
IDD電源電流VO = 1.5V、無負荷+25°C130150μA
フルレンジ200μA
TLV2221C のフル レンジは 0°C から +70°C までです。TLV2221I のフルレンジは –40°C から 85°C です。
1.5V を基準。