JADS224C June 1996 – May 2026 TLV2221
PRODUCTION DATA
TLV2221x は真のレール ツー レール入力オペアンプで、入力同相範囲がどちらの電源レールよりも 100mV 拡張されています。図 6-1 に示すように、相補型 N チャネルと P チャネルの差動入力ペアを並列接続することで、この広い範囲を実現しています。N チャネル ペアは、正電源レールに近い入力電圧、通常は (V+) – 1V から、正電源より 100mV 高い入力電圧でアクティブになります。P チャネル ペアは、負電源より 100mV 低い電圧から、約 (V+) − 2V までの入力でアクティブになります。両方の入力ペアが動作する小さな遷移領域があり、通常は (V+) –2V to (V+) – 1V の範囲となっています。この遷移領域は、プロセスの差異に応じて多少変化する可能性があります。また、この領域内では PSRR、CMRR、オフセット電圧、オフセット ドリフト、ノイズ、THD の性能が、領域外で動作するときよりも低下する可能性があります。TLV2221x ファミリで最高の性能を実現するため、可能な場合はこの遷移領域を避けてください。
図 6-1 レール ツー レール入力段