JADS074C February   2026  – July 2026 TLV2886 , TLV886

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:TLV886
    5. 5.5 熱に関する情報:TLV2886
    6. 5.6 熱に関する情報:TLV4886
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力同相範囲
      2. 6.3.2 MUX 対応入力
      3. 6.3.3 位相反転保護
      4. 6.3.4 チョッピングによる過渡現象
      5. 6.3.5 EMI 除去
      6. 6.3.6 電気的オーバーストレス
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 ノイズの基本的な計算
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 高ゲイン プリアンプ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 差動アンプ
      3. 7.2.3 プログラマブル電流ソース
      4. 7.2.4 サミング アンプ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.2.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ノイズの基本的な計算

低ノイズ回路設計では、すべてのノイズ源を慎重に分析する必要があります。多くの場合、外部ノイズ源が支配的な要素になることがあるため、ソース抵抗がオペアンプのノイズ性能全体に与える影響を考慮します。回路全体のノイズは、すべてのノイズ要素の二乗和平方根に等しくなります。

ソース インピーダンスの抵抗の部分では、抵抗の平方根に比例する熱ノイズが発生します。ソース インピーダンスは一般に固定されているため、ノイズ全体への寄与を最小限に抑えるオペアンプおよび帰還抵抗を選定します。

図 7-1 は、ゲインが存在する非反転型オペアンプ回路構成を示しています。図 7-2 は、ゲインが存在する反転型オペアンプ回路構成を示しています。ゲインが存在する回路構成では、帰還ネットワーク抵抗もノイズの原因となります。一般に、オペアンプの電流ノイズは帰還抵抗に反応して、追加のノイズを発生させます。ただし、TLVx886 の電流ノイズは低いため、電流ノイズの寄与は無視できます。

一般的には、帰還抵抗の値を選択して、これらのノイズ発生源を無視できる程度まで下げることができます。低インピーダンスの帰還抵抗は、アンプの出力に負荷をかけます。両方の構成について、合計ノイズの計算式を示します。

ノイズ計算に関する追加リソースについては、TI Precision Labs を参照してください。

TLV2886 TLV886 TLV4886 非反転型ゲイン構成のノイズの計算図 7-1 非反転型ゲイン構成のノイズの計算
式 1. Eo=eoBWN VRMS
式 2. eo=1+ R2R1eS2+eN2+ eR1||R22+iNRS2+ iNR1R2R1+R22 VHz
式 3. eS=4kBTKRS VHz
式 4. eR1||R2=4kBTKR1R2R1+R2 VHz
式 5. kB=1.38065 ×10-23 JK
式 6. TK=2.37.15+T(°C) K

ここで、

  • eN はアンプの電圧ノイズ スペクトル密度。TLVx886 の場合、en = 9.2nV/√Hz (1kHz 時)
  • in はアンプの電流ノイズ スペクトル密度。TLVx886 の場合、in = 200fA/√Hz (1kHz 時)
  • eo は合計ノイズ密度
  • eS は、RS の熱ノイズ
  • eR1 || R2 は、R1 || R2 の熱ノイズ
  • kB はボルツマン定数
  • T(K) は温度 (ケルビン)
TLV2886 TLV886 TLV4886 反転型ゲイン構成のノイズの計算図 7-2 反転型ゲイン構成のノイズの計算
式 7. Eo=eoBWN VRMS
式 8. eo=1+ R2RS+R1eN2+ eR1+RS||R22+ iNRS+R1R2RS+R1+R22 VHz
式 9. eR1+RS||R2=4kBTKRS+R1R2RS+R1+R2 VHz
式 10. kB=1.38065 ×10-23 JK
式 11. TK=2.37.15+T(°C) K

ここで、

  • を参照してください。
  • eN はアンプの電圧ノイズ スペクトル密度。TLVx886 の場合、en = 9.2nV/√Hz (1kHz 時)
  • in はアンプの電流ノイズ スペクトル密度。TLVx886 の場合、in = 200fA/√Hz (1kHz 時)
  • eo は合計ノイズ密度
  • eS は、RS の熱ノイズ
  • e(R1 + RS) || R2 は (R1 + RS) || R2 の熱ノイズ
  • kB はボルツマン定数
  • T(K) は温度 (ケルビン)