ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLV2886

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.015 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 250 GBW (typ) (MHz) 5.4 Features Cost Optimized, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 14 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.57 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.2 CMRR (typ) (dB) 160 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.006 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.006 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.015 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 250 GBW (typ) (MHz) 5.4 Features Cost Optimized, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 14 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.57 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.2 CMRR (typ) (dB) 160 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.006 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.006 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 高い DC 精度:
    • ゼロドリフト:0.01µV/°C
    • 低いオフセット電圧:3µV
    • 高 PSRR:160dB
    • 高 CMRR:160dB
  • 優れた AC 性能:
    • ゲイン帯域幅:5.4MHz
    • スルーレート:14V/µs
    • 低ノイズ:9.2nV/√Hz
  • 負レールへの入力、 レール ツー レール出力
  • 低い静止電流:570µA
  • 電源電圧範囲:4.5V ~ 36V
  • 温度:-40°C ~ +125°C
  • 保護機能:
    • サーマル シャットダウン
    • 位相反転の防止
    • ラッチアップ保護
  • 高い DC 精度:
    • ゼロドリフト:0.01µV/°C
    • 低いオフセット電圧:3µV
    • 高 PSRR:160dB
    • 高 CMRR:160dB
  • 優れた AC 性能:
    • ゲイン帯域幅:5.4MHz
    • スルーレート:14V/µs
    • 低ノイズ:9.2nV/√Hz
  • 負レールへの入力、 レール ツー レール出力
  • 低い静止電流:570µA
  • 電源電圧範囲:4.5V ~ 36V
  • 温度:-40°C ~ +125°C
  • 保護機能:
    • サーマル シャットダウン
    • 位相反転の防止
    • ラッチアップ保護

TLV886、TLV2886、TLV4886 (TLVx886) は、低ノイズ、広帯域幅、ゼロドリフトのオペアンプのファミリです。これらのオペアンプのオフセット電圧は、わずか 3µV (最大値) であり、温度範囲全体でのオフセット電圧ドリフトは、わずか 0.01µV/°C (最大値) です。

TLVx886 は、幅広いアプリケーションに対応する、広帯域幅と低消費電力を特長としています。このデバイス ファミリは、独自のマルチプレクサ対応入力アーキテクチャの採用により、マルチチャネルの多重化アプリケーションにおける性能を向上させます。

TLVx886 は DC および AC 性能が優れているため、アナログ入力モジュール、バッテリ テスト、高精度計測機器など、高精度と低ノイズが必要なアプリケーションに最適です。

TLVx886 は、業界標準のパッケージと超小型のパッケージで利用可能、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスの動作範囲は、–40°C ~ +125°C に指定されています。

TLV886、TLV2886、TLV4886 (TLVx886) は、低ノイズ、広帯域幅、ゼロドリフトのオペアンプのファミリです。これらのオペアンプのオフセット電圧は、わずか 3µV (最大値) であり、温度範囲全体でのオフセット電圧ドリフトは、わずか 0.01µV/°C (最大値) です。

TLVx886 は、幅広いアプリケーションに対応する、広帯域幅と低消費電力を特長としています。このデバイス ファミリは、独自のマルチプレクサ対応入力アーキテクチャの採用により、マルチチャネルの多重化アプリケーションにおける性能を向上させます。

TLVx886 は DC および AC 性能が優れているため、アナログ入力モジュール、バッテリ テスト、高精度計測機器など、高精度と低ノイズが必要なアプリケーションに最適です。

TLVx886 は、業界標準のパッケージと超小型のパッケージで利用可能、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスの動作範囲は、–40°C ~ +125°C に指定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 OPA2486 アクティブ デュアル、48V、5MHz、ゼロドリフト、マルチプレクサ対応、CMOS 高精度オペアンプ Higher supply voltage (48V), lower offset voltage (5µV), lower offset voltage drift (5nV/°C), and faster slew rate (15V/µs)
TLV2888 アクティブ デュアル、36V、14MHz、ゼロドリフト、マルチプレクサ対応、CMOS 高精度オペアンプ Wider bandwidth (14MHz) alternative with the same DC precision performance for cost-sensitive designs

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVx886 マルチプレクサ対応入力付き、ゼロドリフト、ローパワー、低ノイ ズ、オペアンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/29
技術記事 多様な設計で高精度アンプの性能を実現する PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/20
ホワイト・ペーパー Optimizing Chopper Amplifier Accuracy (Rev. A) PDF | HTML 2025/05/15
アプリケーション概要 Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. D) PDF | HTML 2024/12/05
アプリケーション概要 MUX 対応高精度オペアンプ (Rev. C) PDF | HTML 2022/02/08
アプリケーション概要 ゼロドリフト・アンプ:特長と利点 (Rev. C) 2021/01/28
アプリケーション概要 Minimize Errors in Weigh-Scales With Zero-Drift, EMI-Hardened, Precision Amps (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV886, TLV2886 and TLV4886 PSpice Model (Rev. A)

SLVMEU9A.ZIP (381 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV886, TLV2886 and TLV4886 SPICE Model

SLVMEV0.ZIP (4 KB) - TISpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV886, TLV2886 and TLV4886 TINA-TI Reference Design

SLVMEV2 (35 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV886, TLV2886 and TLV4886 TINA-TI SPICE Model

SLVMEV1.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ