JAJSPO2C June 2010 – January 2023 TLV320AIC3104-Q1
PRODUCTION DATA
TLV320AIC3104-Q1 には、4 つの大電力出力ドライバと 2 つの完全差動出力ドライバが内蔵されています。大電力出力ドライバは、AC カップリング・コンデンサを使用した最大 4 チャネルのシングルエンド 16Ωヘッドホン、あるいはコンデンサレス出力構成のステレオ 16Ωヘッドホンなど、さまざまな負荷構成を駆動できます。これらのパラメータにより、TLV320AIC3104-Q1 は、インフォテインメントおよびクラスタ分野のさまざまなオーディオ・アプリケーションで、TPA3111D1-Q1 などの MCU とスピーカ・アンプの間のインターフェイスとして動作できます。
ステレオ・オーディオ DAC は 8kHz~96kHz のサンプリング・レートをサポートし、DAC パスにプログラマブル・デジタル・フィルタを備えており、3D、バス、トレブル、ミッドレンジ・エフェクト、スピーカ・イコライゼーション、32kHz、44.1kHz、48kHz の各サンプリング・レートのディエンファシスを実現します。ステレオ・オーディオ ADC は、8kHz~96kHz のサンプリング・レートをサポートし、前段に、低レベルのマイク入力に対して最大 59.5dB のアナログ・ゲインを実現できるプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) または自動ゲイン制御 (AGC) 回路が搭載されています。TLV320AIC3104-Q1 は、アタック (8ms~1,408ms) とディケイ (0.05 秒~22.4 秒) の両方に対して非常に広範囲にわたるプログラマビリティを実現します。AGC 範囲が広いので、AGC を多くの種類のアプリケーションに合わせてチューニングできます。
アナログ信号処理とデジタル信号処理のどちらも必要ない場合、デバイスを特別なアナログ信号パススルー・モードに設定できます。このモードでは、パススルー動作中にほとんどのデバイスがパワーダウンするため、消費電力が大幅に削減されます。
シリアル制御バスは I2C プロトコルをサポートし、シリアル・オーディオ・データ・バスは I2S、左 / 右揃えの DSP または TDM モードにプログラムできます。高度にプログラム可能な PLL が内蔵されており、柔軟なクロック生成ができ、512kHz~50MHz の広い範囲の MCLK から、標準的なオーディオ速度のすべてをサポートしています。これには最も一般的な 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz、19.68MHz のシステム・クロックが含まれるように特に注意を払っています。
TLV320AIC3104-Q1 は、2.7V~3.6V のアナログ電源、1.525V~1.95V のデジタル・コア電源、1.1V~3.6V のデジタル入出力電源で動作します。