JADS363 August 2026 TLV612901
PRODMIX
メモリ位置: 0x05
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TSD | R | 0 | サーマル シャットダウン ステータス ビット。 0:通常動作。 1:サーマル シャットダウン トリップ。このフラグは、読み出し後にリセットされます。 |
| 6 | CRC_PASS | R | 1 | OTP テスト ステータス ビット。 0:OTP テストに失敗しました。このビットは、TI のテスト エンジニア向けに予約されています。 1:通常動作。このフラグは、読み出し後にリセットされます。 |
| 5 | VOUT_START | R | 1 | Vout ステータス ビット。 0:Vout < 0.8V。 1:Vout > 0.8V。 このフラグは、読み出し後にリセットされます。 |
| 4 | OPMODE | R | 1 | デバイス モードの動作ステータス ビット。 0:デバイスはバイパスモードで動作します。 1:デバイスは昇圧モードで動作します。 |
| 3 | ILIMPT | R | 0 | 電流制限ステータス ビット (バイパス モード)。 0:通常動作。 1:バイパス FET 電流制限がトリガされたことを示します。このフラグは、読み出し後にリセットされます。 |
| 2 | ILIMBST | R | 0 | 電流制限ステータス ビット (DC/DC 昇圧モード)。 0:通常動作。 1:DC/DC 昇圧モードで平均入力電流制限が 4ms の間トリガされたことを示します。このフラグは、読み出し後にリセットされます。 |
| 1 | FL_LD | R | 0 | 電流制限ステータス ビット (DC/DC 昇圧モード)。 0:通常動作。 1:DC/DC 昇圧モードで平均入力電流制限がトリガされたことを示します。このフラグは、読み出し後にリセットされます。 |
| 0 | PGOOD | R | 1 | パワー グッド ステータス ビット。 0:出力電圧がレギュレーション範囲外であることを示します。 1:出力電圧が公称範囲内であることを示します。コンバータが自動バイパス モードで動作する場合、このビットは 1 に設定されます。 |