ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV612901

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.35 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Automatic PWM/PFM transition, Enable, I2C, Load Disconnect, Output discharge, Pass-through mode, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.35 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Automatic PWM/PFM transition, Enable, I2C, Load Disconnect, Output discharge, Pass-through mode, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YBG) 16 2.486929 mm² (1.577 mm × 1.577 mm)
  • 1.8V ~ 5.5V の広い VIN 範囲
    • 2.2V のスタートアップ時の入力電圧
  • I2C 経由で設定可能な平均入力電流制限 (3.5A ~ 11A)、デフォルトは 8A
  • I2C を介して設定可能な出力電圧 (2.35V ~ 5.5V)、デフォルトは 5.0V
  • 高効率性と電力供給能力
    • 入力平均電流制限、デフォルト 8A
    • 2 つの 8mΩ (LS) / 8mΩ (HS) MOSFET
    • 10mΩ バイパス MOSFET
    • VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V、IOUT = 1.5A で 96.3% のピーク効率
    • VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V、IOUT = 4A で最大 94.4% の効率
  • VIN > VOUT 時の自動バイパス モード
  • 軽負荷時に自動 PFM、強制 PWM、または Ultrasonic モードを選択可能
  • EN が Low のときの出力放電機能
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • サーマル シャットダウン機能と過電流保護機能
  • 出力短絡保護
  • I2C 互換 I/F: 最高 1Mbps
  • 1.2V I/O ロジック制御インターフェイス
  • 16 ボール WCSP パッケージ
  • 1.8V ~ 5.5V の広い VIN 範囲
    • 2.2V のスタートアップ時の入力電圧
  • I2C 経由で設定可能な平均入力電流制限 (3.5A ~ 11A)、デフォルトは 8A
  • I2C を介して設定可能な出力電圧 (2.35V ~ 5.5V)、デフォルトは 5.0V
  • 高効率性と電力供給能力
    • 入力平均電流制限、デフォルト 8A
    • 2 つの 8mΩ (LS) / 8mΩ (HS) MOSFET
    • 10mΩ バイパス MOSFET
    • VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V、IOUT = 1.5A で 96.3% のピーク効率
    • VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V、IOUT = 4A で最大 94.4% の効率
  • VIN > VOUT 時の自動バイパス モード
  • 軽負荷時に自動 PFM、強制 PWM、または Ultrasonic モードを選択可能
  • EN が Low のときの出力放電機能
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • サーマル シャットダウン機能と過電流保護機能
  • 出力短絡保護
  • I2C 互換 I/F: 最高 1Mbps
  • 1.2V I/O ロジック制御インターフェイス
  • 16 ボール WCSP パッケージ

TLV612901 は、5.5V、11A の同期整流昇圧コンバータで、シングルセル バッテリ駆動システム用のバイパス モードを内蔵しています。このデバイスは、広い入力電圧範囲で動作し、2.2V からの起動に対応します。出力電圧は I2C を介して 2.35V ~ 5.5V の範囲でプログラム可能で、デフォルト値は 5.0V です。TLV612901 は、広いバッテリ動作範囲にわたって大電力能力、高速過渡応答、高効率を実現するよう最適化されています。

TLV612901 を大電力プリレギュレータとして使用することで、電源システムの入力電圧低下と入力電流制限を克服しながら、バッテリ動作時間を延長できます。入力電圧が目標出力電圧より高い場合、デバイスは自動的にバイパス モードに移行し、最大の効率を実現します。入力電圧が目標出力電圧を下回ると、デバイスはシームレスに昇圧モードへ移行し、安定化された出力電圧を維持するとともに、バッテリ容量を最大限に活用できます。このデバイスは、I2C を介した強制バイパス動作もサポートしています。

また、TLV612901 は、選択可能な軽負荷動作モード、シャットダウン時の出力放電、入力と出力の完全な切断をサポートしています。TLV612901 は、16 ボール WCSP パッケージで提供されます。

TLV612901 は、5.5V、11A の同期整流昇圧コンバータで、シングルセル バッテリ駆動システム用のバイパス モードを内蔵しています。このデバイスは、広い入力電圧範囲で動作し、2.2V からの起動に対応します。出力電圧は I2C を介して 2.35V ~ 5.5V の範囲でプログラム可能で、デフォルト値は 5.0V です。TLV612901 は、広いバッテリ動作範囲にわたって大電力能力、高速過渡応答、高効率を実現するよう最適化されています。

TLV612901 を大電力プリレギュレータとして使用することで、電源システムの入力電圧低下と入力電流制限を克服しながら、バッテリ動作時間を延長できます。入力電圧が目標出力電圧より高い場合、デバイスは自動的にバイパス モードに移行し、最大の効率を実現します。入力電圧が目標出力電圧を下回ると、デバイスはシームレスに昇圧モードへ移行し、安定化された出力電圧を維持するとともに、バッテリ容量を最大限に活用できます。このデバイスは、I2C を介した強制バイパス動作もサポートしています。

また、TLV612901 は、選択可能な軽負荷動作モード、シャットダウン時の出力放電、入力と出力の完全な切断をサポートしています。TLV612901 は、16 ボール WCSP パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV612901 5.5V、11A 同期整流昇圧コンバータ、バイパス モードおよび I2C イ ンターフェイス搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ