JAJSI68A November   2019  – February 2026 TMP392

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 TMP392 プログラミング表
      2. 6.3.2 トリップ テスト
      3. 6.3.3 20°C ヒステリシス
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 アプリケーション概略回路図
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 10°C ヒステリシス機能付き TMP392
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 最大 124°C のホット トリップ ポイントに対応する 1 チャネル動作
        1. 7.2.3.1 アプリケーション曲線
      4. 7.2.4 30°C から 105°C までのウォーム トリップ ポイントのための 1 チャネル動作
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

詳細な設計手順

SETA は、78.7kΩ を使用して 90°C スレッショルドを設定します。SETB は、249kΩ を使用して、60°C トリップ ポイントと 10°C ヒステリシスを設定します。これらの値は、表 6-1および表 6-2を使用して決定されます。これらの抵抗は、室温での公差が最大 1%、目的の温度範囲で 100ppm/°C 以下である必要があります。この例で使用する抵抗設定の概要を、表 7-1に示します。その他のトリップ ポイントとヒステリシスの構成については、表 6-1と表 6-2を参照してください。

TMP392 のスイッチング出力は、図 7-4に示す出力図で視覚化できます。チャネル A とチャネル B の両方のスレッショルド値からヒステリシスが減算される点に注意してください。OUTA は、センサ温度が +90°C に達するまで High を維持し、温度が +80°C に戻ると、High に戻ります。OUTB は、センサ温度が +60°C に達して出力が Low になるまで High に維持され、温度が +50°C に戻ると High に戻ります。

表 7-1 抵抗の設定とトリップ ポイントの例
チャネル抵抗設定 (kΩ)ヒステリシス (℃)トリップ温度 (°C)
SETA78.710+90
SETB249+60