JAJSI68A November 2019 – February 2026 TMP392
PRODUCTION DATA
TMP392 は、ホットおよびコールド チャネル デバイスについて、表 6-1および表 6-2に従って 2 つのトリップ ポイントと 2 つの抵抗が必要です。TMP392 の出力はオープン ドレインで、2 つのプルアップ抵抗が必要です。TI は、VDD + 0.3V を超えないプルアップ電圧電源を使用することを推奨します。OUTA ピンと OUTB ピンとプルアップ電源との間に接続するプルアップ抵抗は、1kΩ を超える必要があります。電源電圧が 1.5V を超えると、デバイスは電源をオンにし、電源オン後に 2 つのトリップ ポイントとヒステリシス値を設定するため、入力抵抗のサンプリングを開始します。これらの値は、デバイスがパワー サイクルを実行するまで同じままです。デバイスがトリップ ポイントとヒステリシス レベルを設定した後、デバイスは 0.5 秒ごとに出力を更新します。変換時間は通常 0.65ms で、温度がトリップ ポイントに対してチェックされ、出力が更新されます。変換の間、デバイスはスタンバイ モードに維持されます。どちらかのチャネルを使用しない場合、出力をグランドに接続するか、フローティングのままにします。