JAJSCN4B November   2016  – June 2017 TMP468
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
    6. 6.6 Two-Wire Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Temperature Measurement Data
      2. 7.3.2 Series Resistance Cancellation
      3. 7.3.3 Differential Input Capacitance
      4. 7.3.4 Sensor Fault
      5. 7.3.5 THERM Functions
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Shutdown Mode (SD)
    5. 7.5 Programming
      1. 7.5.1 Serial Interface
        1. 7.5.1.1 Bus Overview
        2. 7.5.1.2 Bus Definitions
        3. 7.5.1.3 Serial Bus Address
        4. 7.5.1.4 Read and Write Operations
          1. 7.5.1.4.1 Single Register Reads
          2. 7.5.1.4.2 Block Register Reads
        5. 7.5.1.5 Timeout Function
        6. 7.5.1.6 High-Speed Mode
      2. 7.5.2 TMP468 Register Reset
      3. 7.5.3 Lock Register
    6. 7.6 Register Maps
      1. 7.6.1 Register Information
        1. 7.6.1.1  Pointer Register
        2. 7.6.1.2  Local and Remote Temperature Value Registers
        3. 7.6.1.3  Software Reset Register
        4. 7.6.1.4  THERM Status Register
        5. 7.6.1.5  THERM2 Status Register
        6. 7.6.1.6  Remote Channel Open Status Register
        7. 7.6.1.7  Configuration Register
        8. 7.6.1.8  η-Factor Correction Register
        9. 7.6.1.9  Remote Temperature Offset Register
        10. 7.6.1.10 THERM Hysteresis Register
        11. 7.6.1.11 Local and Remote THERM and THERM2 Limit Registers
        12. 7.6.1.12 Block Read - Auto Increment Pointer
        13. 7.6.1.13 Lock Register
        14. 7.6.1.14 Manufacturer and Device Identification Plus Revision Registers
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 8チャネルのリモート・ダイオード温度センサ、精度: ±0.75℃(最大値)
  • ローカルおよびリモート・ダイオードの精度: ±0.75℃(最大値)
  • DSBGAパッケージのローカル温度センサの精度: ±0.35℃(最大値)
  • 温度分解能: 0.0625℃
  • 電源およびロジックの電圧範囲: 1.7V~3.6V
  • 動作電流: 67µA (1SPS、全チャネルがアクティブ)
  • シャットダウン時電流: 0.3µA
  • リモート・ダイオード: 直列抵抗のキャンセル、
    η-係数訂正、オフセット訂正、ダイオードの障害検出
  • レジスタ・ロック機能により主要レジスタを保護
  • I2Cまたは SMBus™互換の2線式インターフェイス、アドレスはピンによりプログラム可能
  • 16バンプDSBGAおよび16ピンVQFN パッケージ

アプリケーション

  • MCU、GPU、ASIC、FPGA、DSP、CPUの温度監視
  • テレコミュニケーション機器
  • サーバーおよびパーソナル・コンピュータ
  • クラウドEthernetスイッチ
  • セキュアなデータ・センター
  • 高度に統合された医療システム
  • 高精度の計測およびテスト機器
  • LEDライティングの熱制御

概要

TMP468デバイスは、マルチゾーン、高精度、低消費電力の温度センサで、2線式のSMBusまたはI2C互換のインターフェイスを使用します。ローカルの温度に加えて、最大8つのリモート・ダイオード接続の温度ゾーンを同時に監視できます。システム全体にわたって温度測定結果を集計することにより、より緊密なガードバンドを使用して性能を向上でき、基板の複雑性も低減できます。代表的な使用例として、サーバーやテレコミュニケーション機器など複雑なシステムに含まれているMCU、GPU、FPGAなど各プロセッサの温度監視が挙げられます。直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限などの高度な機能が搭載されているため、堅牢な温度監視ソリューションとして、正確性とノイズ耐性を向上できます。

8個のリモート・チャネル(およびローカル・チャネル)はそれぞれ独立に2つのスレッショルドをプログラム可能で、測定された場所の温度がそのスレッショルドを超えるとトリガされます。また、スレッショルド周辺での継続的な切り替わりを回避するため、ヒステリシス設定をプログラムできます。

TMP468は高精度(0.75℃)と高分解能(0.0625℃)の測定能力があります。また、低電圧レール(1.7V~3.6V)と、一般的な2線式インターフェイスをサポートし、小型で省スペースのパッケージ(3mm×3mmまたは1.6mm×1.6mm)で供給されるため、コンピュータ・システムに簡単に組み込めます。リモート接合は–55℃~+150℃の範囲の温度に対応できます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TMP468 DSBGA (16) 1.60mm×1.60mm
VQFN (16) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーションの回路図

TMP468 tmp468_page1_diag_v2.gif
推奨されるリモート・ダイオードについては、Design Requirementsセクションを参照してください。