JAJSIS3B March 2020 – November 2020 TMP64-Q1
PRODUCTION DATA
TMP64-Q1、電圧リファレンス、コンパレータを使用して、過熱保護をプログラムできます。図 9-5 に示すように、RBIAS と RTMP64-Q1 によるサーミスタ分圧器の電圧が、R1 と R2 で設定されたスレッショルド電圧を超えるまで、コンパレータの出力は LOW に維持されます。出力が HIGH になると、コンパレータは過熱警告信号を出力します。また、設計者はヒステリシスを設定することで、出力が LOW に戻る際に温度スレッショルド付近で何度も切り替わるのを防ぐこともできます。ヒステリシス付きコンパレータと、帰還抵抗のどちらかを使用できます。