JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
一部の GPIO はアナログ・ピンと多重化されており、デジタル入出力機能を備えています。これらは、「AGPIO」とも呼ばれます。AIO とは異なり、AGPIO には完全な入力と出力の機能があります。
デフォルトでは、AGPIO は接続されていないため、構成する必要があります。表 5-7 に、AGPIO の構成方法を示します。アナログ機能をイネーブルにするには、アナログ・サブシステムのレジスタ AGPIOCTRLx を設定します。デジタル機能をイネーブルにするには、「汎用入出力 (GPIO)」の章のレジスタ GPxAMSEL を設定します。
| AGPIOCTRLx.GPIOy (デフォルト = 0) |
GPxAMSEL.GPIOy (デフォルト = 1) |
ピン接続先: | |
|---|---|---|---|
| ADC | GPIOy | ||
| 0 | 0 | - | あり |
| 0 | 1 | -(1) | -(1) |
| 1 | 0 | - | あり |
| 1 | 1 | あり | - |