JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
F28003x デバイスのすべての揮発性メモリ (RAM および ROM) は、読み取りと書き込みの両方に対して 0 ウェイト状態であるため、メモリは SYSCLK と同じ速度で動作します。RAM ブロックのプロパティ に、デバイスのさまざまな RAM インスタンスの特性を示します。ROM のプロパティ に、デバイスの ROM インスタンスの特徴を示します。
| RAM のタイプ | 個々のサイズ | フェッチ時間 (サイクル) | 読み取り時間 (サイクル) | 書き込み時間 (サイクル) | サポートされるバスの幅 (ビット) | ホスト・アクセス・リスト | ウェイト状態 | バースト・アクセスのサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 2KB | 2 | 2 | 1 | 16/32 | C28x | 0 | なし |
| M1 | ||||||||
| LS RAM (LS0–LS7) | 4KB | C28x/CLA | ||||||
| GS RAM (GS0–GS3) | 8KB | C28x/DMA/HIC | ||||||
| CLA から CPU へのメッセージ RAM | 256B | C28x/CLA | ||||||
| CPU から CLA へのメッセージ RAM | ||||||||
| CLA から DMA へのメッセージ RAM | CLA/DMA | |||||||
| DMA から CLA へのメッセージ RAM |
| ROM のタイプ | 個々のサイズ | フェッチ時間 (サイクル) | 読み取り時間 (サイクル) | サポートされるバスの幅 (ビット) | ホスト・アクセス・リスト | ウェイト状態 | バースト・アクセスのサポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブート ROM | 64KB | 2 | 2 | 16/32 | C28x | 0 | なし |
| セキュア ROM | 48KB | ||||||
| CLA データ ROM | 8KB | C28x/CLA | |||||
| CLA プログラム・カウンタ | 96KB | CLA |