JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| f(SYSCLK) | 周波数、デバイス (システム) クロック | 2 | 120 | MHz | |
| tc(SYSCLK) | 周期、デバイス (システム) クロック | 8.33 | 500 | ns | |
| f(INTCLK) | 周波数、システム PLL が VCO に移行 (REFDIV 後) | 2 | 20 | MHz | |
| f(VCOCLK) | 周波数、システム PLL は VCO (ODIV 前) | 220 | 600 | MHz | |
| f(PLLRAWCLK) | 周波数、システム PLL 出力 (SYSCLK 分周器より前) | 6 | 240 | MHz | |
| f(PLL) | 周波数、PLLSYSCLK | 2 | 120 | MHz | |
| f(PLL_LIMP) | 周波数、PLL のリンプ周波数(1) | 45/(ODIV + 1) | MHz | ||
| f(LSP) | 周波数、LSPCLK | 2 | 120 | MHz | |
| tc(LSPCLK) | 周期、LSPCLK | 8.33 | 500 | ns | |
| f(OSCCLK) | 周波数、OSCCLK (INTOSC1 または INTOSC2 または XTAL または X1) | それぞれのクロックを参照 | MHz | ||
| f(EPWM) | 周波数、EPWMCLK | 120 | MHz | ||
| f(HRPWM) | 周波数、HRPWMCLK | 60 | 120 | MHz | |