JAJSE04G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
ADC 入力特性は、表 7-16 および 図 7-43 に示すとおりです。
| 説明 | リファレンス・モード | 値 | |
|---|---|---|---|
| Cp | 寄生入力容量 | すべて | 表 7-17 を参照 |
| Ron | サンプリング・スイッチ抵抗 | 外部リファレンス、2.5V 内部リファレンス | 500Ω |
| 3.3V 内部リファレンス | 860Ω | ||
| Ch | サンプリング・コンデンサ | 外部リファレンス、2.5V 内部リファレンス | 12.5pF |
| 3.3V 内部リファレンス | 7.5pF | ||
| Rs | 公称ソース・インピーダンス | すべて | 50Ω |
図 7-43 入力モデルこの入力モデルは、アクイジション・ウィンドウの幅を決定する際に、実際の信号源インピーダンスと合わせて使用する必要があります。詳細については、『TMS320F28004x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』 の「A/D コンバータ (ADC)」の章にある「アクイジション・ウィンドウ期間の選択」セクションを参照してください。電荷共有駆動回路の詳細については、『C2000 ADC 用の電荷共有駆動回路』アプリケーション・レポートを参照してください。ADC 入力回路の改善に関する推奨事項については、『C2000 MCU 用 ADC 入力回路の評価』アプリケーション・レポートを参照してください。
表 7-17 に、各チャネルの寄生容量を示します。
| ADC チャネル | Cp (pF) | |
|---|---|---|
| コンパレータ無効の場合 | コンパレータ有効の場合 | |
| ADCINA0 | 12.7 | 15.2 |
| ADCINA1 | 13.7 | 16.2 |
| ADCINA2 | 9.2 | 11.7 |
| ADCINA3 | 6.9 | 9.4 |
| ADCINA4 | 9.2 | 11.7 |
| ADCINA5 | 7.5 | 10 |
| ADCINA6 | 8.0 | 10.5 |
| ADCINA7 | 7.0 | 9.5 |
| ADCINA8 | 10.0 | 12.5 |
| ADCINA9 | 8.1 | 10.6 |
| ADCINA10 | 9.3 | 11.8 |
| ADCINB0 | 7.1 | 9.6 |
| ADCINB1 | 9.3 | 11.8 |
| ADCINB2 | 9.6 | 12.1 |
| ADCINB3(1) | 125.6 | 128.1 |
| ADCINB4 | 8.8 | 11.3 |
| ADCINB5 | 7.1 | 9.6 |
| ADCINB6 | 9.2 | 11.7 |
| ADCINB8 | 9.2 | 11.7 |
| ADCINB15 | 12.7 | 15.2 |
| ADCINC0 | 6.4 | 8.9 |
| ADCINC1 | 6.1 | 8.6 |
| ADCINC2 | 5.24 | 7.74 |
| ADCINC3 | 5.5 | 8 |
| ADCINC4 | 6.2 | 8.7 |
| ADCINC5 | 5.6 | 8.1 |
| ADCINC6 | 9.6 | 12.1 |
| ADCINC8 | 8.8 | 11.3 |
| ADCINC10 | 9.3 | 11.8 |
| ADCINC12 | 4.1 | 6.6 |
| ADCINC14 | 4.5 | 7 |
| ADCINC15 | 12.7 | 15.2 |