JADS008 December   2025 TMUX2819 , TMUX2821

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 ソースまたはドレイン連続電流
    6. 5.6 ソースまたはドレイン RMS 電流
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1  オン抵抗
    2. 6.2  オン リーク電流
    3. 6.3  オフ リーク電流
    4. 6.4  電源オフ リーク電流
    5. 6.5  伝搬遅延
    6. 6.6  tON (VDD) および tOFF (VDD) 時間
    7. 6.7  遷移時間
    8. 6.8  ブレイク ビフォー メイク
    9. 6.9  THD + ノイズ
    10. 6.10 電源電圧変動除去比 (PSRR)
    11. 6.11 電荷注入
    12. 6.12 帯域幅
    13. 6.13 オフ アイソレーション
    14. 6.14 クロストーク
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
    2. 7.2 デバイスの機能モード
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源電圧範囲外の対応
      2. 7.3.2 双方向動作
      3. 7.3.3 電源オフ保護機能
      4. 7.3.4 1.2V および 1.8V のロジック互換入力
      5. 7.3.5 ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
      6. 7.3.6 フェイルセーフ ロジック
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 オーディオ入出力スイッチング
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

オーディオ入出力スイッチング

ライン入力やワイヤレス接続など複数のオーディオ入力が利用可能な場合、複数のオーディオ ソースを切り替えるためにスイッチ / マルチプレクサが必要です。この同じ方式は、複数のスピーカ出力と 1 つのソースがあるシステムでも使用できます。TMUX2819 はこれらの使用事例すべてに使用でき、1.8V~5.5V の電源 / バッテリ電圧により、最大 ±5.5V のライン入力オーディオに簡単に対応できます。図 8-1 に、これらのアプリケーションのブロック図を示します。さらに、外部コネクタ (オーディオ ジャック入力または外部スピーカ) で IEC 保護が必要な場合は、2 チャネルの TPD1E10B06 が使用できます。

TMUX2819 は THD+N 性能が非常に優れているため、スイッチを通してのオーディオ信号品質への影響は最小限です。この結果、システム設計者はシグナル インテグリティに影響を及ぼすことなく、基板面積を大幅に節減できます。また、低消費電流要件により、デバイスの電源を GPIO で直接駆動できるため、ユーザーはデバイスを超低消費電力モードに設定できます。このモードでは、TMUX2819 は電源オフ保護で動作するため、入力に高電圧が存在しても出力に伝搬されません。これにより、正しい電源投入サイクルを維持することが可能になり、システムの堅牢性が向上します。

TMUX2821 TMUX2819 オーディオ ヘッドホンとスピーカ出力スイッチング図 8-1 オーディオ ヘッドホンとスピーカ出力スイッチング
TMUX2821 TMUX2819 補聴器テレコイル マルチプレクサ図 8-2 補聴器テレコイル マルチプレクサ