TMUX2819

アクティブ

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.16 CON (typ) (pF) 40 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 1.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.16 CON (typ) (pF) 40 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 1.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 電源信号範囲を超えている場合:-5.5V~5.5V
  • 大電流のサポート:1.1A (最大値)
  • 非常に低いオン抵抗:0.16 Ω
  • 低いオン抵抗平坦性:1.0mΩ
  • 低い THD+N:0.001% (-100dB)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 電源オフ保護機能
  • VDD 5V で 1.8V ロジック互換
  • VDD 1.8V で 1.2V ロジック互換
  • ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
  • フェイルセーフ ロジック
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • 電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 電源信号範囲を超えている場合:-5.5V~5.5V
  • 大電流のサポート:1.1A (最大値)
  • 非常に低いオン抵抗:0.16 Ω
  • 低いオン抵抗平坦性:1.0mΩ
  • 低い THD+N:0.001% (-100dB)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 電源オフ保護機能
  • VDD 5V で 1.8V ロジック互換
  • VDD 1.8V で 1.2V ロジック互換
  • ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
  • フェイルセーフ ロジック
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作

TMUX28xx は、2 種類の構成が利用可能な、相補型金属 酸化膜 半導体 (CMOS) マルチプレクサです。1:1 単極単投 (SPST) 2 チャネル (TMUX2821) および 2:1 単極双投 (SPDT) 1 チャネル (TMUX2819)。このデバイスは単一の電源 (1.8V~5.5V) で動作しますが、-5.5V~5.5V からの電源を超える双方向アナログおよびデジタル信号を通過できます。

また、TMUX28xx は、最大で ±5.5V の双方向電源オフ保護も備えており、電源電圧が存在しない場合 (VDD = 0V) でもスイッチを絶縁します。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチの電圧から電源レールに電力が逆流し、残りのシステムに損傷を引き起こすおそれがあります。

0.001% の THD+N と 1mΩ の RON 平坦度により、TMUX28xx は歪みを発生させずに高精度のアナログ信号およびオーディオ信号を通過させるのに最適な選択肢です。

TMUX28xx は、2 種類の構成が利用可能な、相補型金属 酸化膜 半導体 (CMOS) マルチプレクサです。1:1 単極単投 (SPST) 2 チャネル (TMUX2821) および 2:1 単極双投 (SPDT) 1 チャネル (TMUX2819)。このデバイスは単一の電源 (1.8V~5.5V) で動作しますが、-5.5V~5.5V からの電源を超える双方向アナログおよびデジタル信号を通過できます。

また、TMUX28xx は、最大で ±5.5V の双方向電源オフ保護も備えており、電源電圧が存在しない場合 (VDD = 0V) でもスイッチを絶縁します。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチの電圧から電源レールに電力が逆流し、残りのシステムに損傷を引き起こすおそれがあります。

0.001% の THD+N と 1mΩ の RON 平坦度により、TMUX28xx は歪みを発生させずに高精度のアナログ信号およびオーディオ信号を通過させるのに最適な選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX28xx 電源電圧を ±5.5V 上回る電圧、1:1 2 チャネル、2:1 1 チャネル、電源オフ保護機能付きスイッチ、オン抵抗 0.16Ω、1.2V および 1.8V 互換ロジック データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/22
アプリケーション・ノート PLC アプリケーションでの低 Ron マルチプレクサ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM — TMUX28xx 評価基板

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM は、TMUX2821 および TMUX2819 デバイスの性能を評価するために使用します。この評価基板 (EVM) には、を半田付けした TMUX2821 が付属しています。EVM を使用すると、エンジニアは TMUX2821 および TMUX2819 の低 Ron および ΔRon 機能を簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) には複数の抵抗用フットプリントがあり、そのデバイスが信号レーンの合計抵抗にどのような影響を及ぼすかをテストする目的で実装できます。さらに、この評価基板 (EVM) は複数のテスト ポイントとバナナジャック (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TMUX2819 IBIS Model

SCDM337.ZIP (9 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ