JADS008 December   2025 TMUX2819 , TMUX2821

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 ソースまたはドレイン連続電流
    6. 5.6 ソースまたはドレイン RMS 電流
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1  オン抵抗
    2. 6.2  オン リーク電流
    3. 6.3  オフ リーク電流
    4. 6.4  電源オフ リーク電流
    5. 6.5  伝搬遅延
    6. 6.6  tON (VDD) および tOFF (VDD) 時間
    7. 6.7  遷移時間
    8. 6.8  ブレイク ビフォー メイク
    9. 6.9  THD + ノイズ
    10. 6.10 電源電圧変動除去比 (PSRR)
    11. 6.11 電荷注入
    12. 6.12 帯域幅
    13. 6.13 オフ アイソレーション
    14. 6.14 クロストーク
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
    2. 7.2 デバイスの機能モード
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源電圧範囲外の対応
      2. 7.3.2 双方向動作
      3. 7.3.3 電源オフ保護機能
      4. 7.3.4 1.2V および 1.8V のロジック互換入力
      5. 7.3.5 ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
      6. 7.3.6 フェイルセーフ ロジック
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 オーディオ入出力スイッチング
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗

TMUX28xx には、内部の弱いプルダウン抵抗が GND に接続されており、ロジック ピンが浮動のままにならないようにしています。この機能は、最大 2 つの外部コンポーネントを統合し、システムのサイズとコストを節約します。

このプルダウン抵抗の値は約 6MΩ です。