JAJSLP5B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VDD | VSS | TA | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | ||||||||
電源電流 IDD |
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD EN = 0V |
5V | 0V | -55℃ | 60 | µA | ||
25℃ | 17 | 60 | ||||||
85℃ | 80 | |||||||
125℃ | 80 | |||||||
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD EN = 0V |
10V | 0V | -55℃ | 60 | ||||
25℃ | 18 | 60 | ||||||
85℃ | 80 | |||||||
125℃ | 80 | |||||||
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD EN = 0V |
24V | 0V | -55℃ | 60 | ||||
25℃ | 21 | 60 | ||||||
85℃ | 80 | |||||||
125℃ | 80 | |||||||
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD EN = 0V |
5V | -5V | -55℃ | 60 | ||||
25℃ | 18 | 60 | ||||||
85℃ | 80 | |||||||
125℃ | 80 | |||||||
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD EN = 0V |
12V | -12V | -55℃ | 60 | ||||
25℃ | 20 | 60 | ||||||
85℃ | 80 | |||||||
125℃ | 80 | |||||||
負電源電流 ISS |
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD EN = 0V |
5V | -5V | -55℃ | 20 | µA | ||
25℃ | 6 | 20 | ||||||
85℃ | 25 | |||||||
125℃ | 25 | |||||||
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD EN = 0V |
12V | -12V | -55℃ | 22 | ||||
25℃ | 7 | 22 | ||||||
85℃ | 26 | |||||||
125℃ | 26 | |||||||
ディスエーブル時 IDD | EN = 5V または VDD | すべて | 25℃ | 8 | µA | |||
-55℃~125℃ | 20 | |||||||
アナログ・スイッチ | ||||||||
RON ソース・ドレイン間オン抵抗 |
VS = VSS~VDD ID = -1mA |
5V | 0V | -55℃ | 800 | Ω | ||
25℃ | 75 | 1050 | ||||||
85℃ | 1200 | |||||||
125℃ | 1300 | |||||||
VS = VSS~VDD ID = -1mA |
10V | 0V | -55℃ | 310 | ||||
25℃ | 60 | 400 | ||||||
85℃ | 520 | |||||||
125℃ | 550 | |||||||
VS = VSS~VDD ID = -1mA |
24V | 0V | -55℃ | 200 | ||||
25℃ | 60 | 240 | ||||||
85℃ | 300 | |||||||
125℃ | 300 | |||||||
VS = VSS~VDD ID = -1mA |
5V | -5V | -55℃ | 310 | ||||
25℃ | 60 | 400 | ||||||
85℃ | 520 | |||||||
125℃ | 550 | |||||||
VS = VSS~VDD ID = -1mA |
12V | -12V | -55℃ | 200 | ||||
25℃ | 60 | 240 | ||||||
85℃ | 300 | |||||||
125℃ | 300 | |||||||
ΔRON | VS = VSS~VDD ID = -1mA |
すべて | 25℃ | 2 | Ω | |||
RON FLAT | VS = VSS~VDD ID = -1mA |
すべて | 25℃ | 60 | Ω | |||
-55℃~85℃ | 150 | |||||||
-55℃~125℃ | 150 | |||||||
IS(OFF) ID(OFF) |
スイッチ状態はオフ VS = VSS / VDD VD = VDD / VSS |
24V | 0V | 25℃ | ±0.3 | ±100 | nA | |
-55℃~85℃ | ±800 | |||||||
-55℃~125℃ | ±1000 | |||||||
ION | スイッチ状態はオン VS = VD = VSS または VDD |
24V | 0V | 25℃ | ±0.3 | ±100 | nA | |
-55℃~85℃ | ±800 | |||||||
-55℃~125℃ | ±1000 | |||||||
ロジック入力 (アドレス・ピン、イネーブル・ピン) | ||||||||
VIH | 入力 High 電圧 | すべて | -55℃~125℃ | 1.35 | VDD | V | ||
VIL | 入力 Low 電圧 | すべて | -55℃~125℃ | 0 | 0.8 | V | ||
IIH IIL ロジック入力電流 |
VLOGIC = 0V、5V、または VDD | すべて | 25℃ | ±0.6 | µA | |||
-55℃~125℃ | -1 | 1 | ||||||
CIN | すべて | 25℃ | 2 | pF |