JAJSLP5B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | VDD | VSS | TA | ||||||
伝搬遅延 | 入力信号 から 出力信号 |
VS = VSS~VDD | 5V | 0V | 25℃ | 4 | 20 | ns | |
10V | 0V | 25℃ | 4 | 20 | |||||
24V | 0V | 25℃ | 3 | 20 | |||||
5V | -5V | 25℃ | 4 | 20 | |||||
12V | -12V | 25℃ | 3 | 20 | |||||
tTRAN | 出力信号に関するアドレス指定により、 入力が遷移するまでの時間 |
tr、tf = 20ns、 CL = 50pF、 RL = 10kΩ |
5V | 0V | 25℃ | 105 | ns | ||
-55℃~+125℃ | 190 | ||||||||
10V | 0V | 25℃ | 100 | ||||||
-55℃~+125℃ | 190 | ||||||||
24V | 0V | 25℃ | 110 | ||||||
-55℃~+125℃ | 230 | ||||||||
5V | -5V | 25℃ | 100 | ||||||
-55℃~+125℃ | 190 | ||||||||
12V | -12V | 25℃ | 100 | ||||||
-55℃~+125℃ | 190 | ||||||||
tON (EN) | イネーブルから出力信号 チャネルがオンになるまでの時間 |
tr、tf = 20ns、 CL = 50pF、 RL = 10kΩ |
5V | 0V | 25℃ | 100 | ns | ||
-55℃~+125℃ | 190 | ||||||||
10V | 0V | 25℃ | 95 | ||||||
-55℃~+125℃ | 190 | ||||||||
24V | 0V | 25℃ | 110 | ||||||
-55℃~+125℃ | 230 | ||||||||
5V | -5V | 25℃ | 100 | ||||||
-55℃~+125℃ | 190 | ||||||||
12V | -12V | 25℃ | 100 | ||||||
-55℃~+125℃ | 190 | ||||||||
tOFF (EN) | イネーブルから出力信号 チャネルがオフになるまでの時間 |
tr、tf = 20ns、 CL = 50pF、 RL = 10kΩ |
5V | 0V | 25℃ | 90 | ns | ||
-55℃~+125℃ | 140 | ||||||||
10V | 0V | 25℃ | 90 | ||||||
-55℃~+125℃ | 140 | ||||||||
24V | 0V | 25℃ | 85 | ||||||
-55℃~+125℃ | 140 | ||||||||
5V | -5V | 25℃ | 100 | ||||||
-55℃~+125℃ | 160 | ||||||||
12V | -12V | 25℃ | 90 | ||||||
-55℃~+125℃ | 140 | ||||||||
tBBM | CL = 15pF、 RL = 10kΩ |
5V | 0V | 25℃ | 60 | ns | |||
-55℃~+125℃ | 1 | ||||||||
10V | 0V | 25℃ | 45 | ||||||
-55℃~+125℃ | 1 | ||||||||
5V | -5V | 25℃ | 45 | ||||||
-55℃~+125℃ | 1 | ||||||||
12V | -12V | 25℃ | 55 | ||||||
-55℃~+125℃ | 1 | ||||||||
24V | 0V | 25℃ | 75 | ||||||
-55℃~+125℃ | 1 |