JAJSXE4A October   2025  – December 2025 TMUX4819 , TMUX4821

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 絶対最大定格
  7. 6 ESD 定格
  8. 7 熱に関する情報
  9. 8 推奨動作条件
  10. 9 ソースまたはドレイン連続電流
  11. 10ソースまたはドレイン RMS 電流
  12. 11電気的特性 
  13. 12スイッチング特性 
  14. 13代表的特性
  15. 14パラメータ測定情報
    1. 14.1  オン抵抗
    2. 14.2  オン リーク電流
    3. 14.3  オフ リーク電流
    4. 14.4  電源オフ リーク電流
    5. 14.5  伝搬遅延
    6. 14.6  tON (VDD) および tOFF (VDD) 時間
    7. 14.7  遷移時間
    8. 14.8  ブレイク ビフォー メイク
    9. 14.9  THD + ノイズ
    10. 14.10 電源電圧変動除去比 (PSRR)
    11. 14.11 電荷注入
    12. 14.12 帯域幅
    13. 14.13 オフ アイソレーション
    14. 14.14 クロストーク
  16. 15詳細説明
    1. 15.1 機能ブロック図
    2. 15.2 デバイスの機能モード
    3. 15.3 機能説明
      1. 15.3.1 電源電圧範囲外の対応
      2. 15.3.2 双方向動作
      3. 15.3.3 電源オフ保護機能
      4. 15.3.4 1.2V および 1.8V のロジック互換入力
      5. 15.3.5 ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
      6. 15.3.6 フェイルセーフ ロジック
  17. 16アプリケーションと実装
    1. 16.1 アプリケーション情報
    2. 16.2 代表的なアプリケーション
      1. 16.2.1 オーディオ アンプのスイッチング
        1. 16.2.1.1 設計要件
        2. 16.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 16.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 16.2.2 スマート ドラッグ デリバリ流量計
        1. 16.2.2.1 設計要件
        2. 16.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 16.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 16.3 電源に関する推奨事項
    4. 16.4 レイアウト
      1. 16.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 16.4.2 レイアウト例
  18. 17デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 17.1 ドキュメントのサポート
      1. 17.1.1 関連資料
    2. 17.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 17.3 サポート・リソース
    4. 17.4 商標
    5. 17.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 17.6 用語集
  19. 18改訂履歴
  20. 19メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スマート ドラッグ デリバリ流量計

スマート ドラッグ デリバリ アプリケーションでは、投与量の正確な測定を監視する必要があります。採用されている非常に正確なアーキテクチャの 1 つに、トランスデューサを使用した差分タイム オブ フライト (TOF) があります。多くの液体流量センサ システムは、ガス アプリケーションに比べて減衰が大きくなります。このような高減衰シナリオでは、より高い励起電圧を使用して信号対雑音比 (SNR) を大幅に高めます。双方向単極双投マルチプレクサを使用して、マイコンからトランシーバへの送信信号と受信信号を歪みなしで切り替えます。

TMUX48xx は電源電圧を上回る信号に対応できるため、この高い励起電圧に対応するのに最適な選択です。TMUX48xx は、1.8V~5.5V の電源電圧を使用して、最大 -15V~15V の信号のスイッチングに使用でき、オン抵抗が非常に低いため、信号品質への影響を最小限に抑えることができます。この電源は GPIO で直接駆動することもでき、ユーザーはデバイスを超低消費電力モードに設定できます。このモードでは、TMUX48xx は電源オフ保護で動作するため、入力に高電圧が存在しても出力には伝わりません。これにより、正しい電源投入サイクルが可能になり、システムの堅牢性が向上します。さらに、TMUX48xx は THD+N 性能が非常に優れているため、スイッチを通過する信号の品質への影響は最小限です。

TMUX4821 TMUX4819 スマート ドラッグ デリバリ流量計図 16-4 スマート ドラッグ デリバリ流量計