JAJSXE4A October 2025 – December 2025 TMUX4819 , TMUX4821
PRODUCTION DATA
オン抵抗が低く、応答が非常にフラットなため、TMUX48xx は THD+N が非常に低くなります。この結果、高性能システムであっても、オーディオ忠実度にほとんど、またはまったく影響を及ぼしません。この結果、システム設計者は信号整合性に影響を及ぼすことなく、基板面積を大幅に節減できます。
このデバイスはオン抵抗が非常に低いため、8Ω や 4Ω のシステムなど、出力スピーカのインピーダンスが非常に低いアプリケーションで使用できます。このようなアプリケーションでは、スイッチに流れる電流が大幅に増加し、自己発熱を引き起こす可能性があります。