JAJSFY5F August 2018 – July 2025 TMUX6111 , TMUX6112 , TMUX6113
PRODUCTION DATA
帯域幅は、入力をオンチャネルのソース ピン (Sx) に印加したときに、TMUX6111, TMUX6112, and TMUX6113 のドレイン ピン (Dx) で測定される出力の減衰量が、3dB 未満である周波数の範囲として定義されます。および 図 8-9 に、スイッチの帯域幅を測定する際の設定を示します。減衰の計算に 式 4 を使用します。