JAJSFY5F August 2018 – July 2025 TMUX6111 , TMUX6112 , TMUX6113
PRODUCTION DATA
TMUX6111, TMUX6112, and TMUX6113 デバイスは、4 つの独立して選択可能な単極単投(SPST)スイッチを備えた現代的な補完型金属酸化膜半導体(CMOS)デバイスです。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±17V)、シングル電源 (10V~17V)、非対称電源のいずれでも正常に動作します。すべてのデジタル入力はトランジスタ・トランジスタ論理(TTL)互換のスレッショルドを採用しており、TTL/CMOS ロジックとの互換性を確保しています。
TMUX6111のデジタル制御入力がロジック 0 のときに、スイッチがオンになります。TMUX6112のスイッチをオンにするには、ロジック 1 が必要です。TMUX6113は、TMUX6111と同様のデジタル制御ロジックを持つ 2 つのスイッチを備えており、他の 2 つのスイッチではロジックが反転されています。TMUX6113は、Break-Before-Make のスイッチングを行うため、クロスポイントのスイッチング アプリケーションに使用できます。
TMUX611x デバイスは、テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品です。このデバイスは、リーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。消費電流が 17μA と小さいため、携帯用アプリケーションでデバイスを使用できます。
| 部品番号 (1) | パッケージ(2) | 本体サイズ |
|---|---|---|
| TMUX6111TMUX6112TMUX6113 | (TSSOP, 16) | 5.00 mm × 4.40mm |
| (WQFN、16) | 3.00mm × 3.00mm |
概略回路図