JAJSW87A February   2025  – April 2025 TMUX8612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格:TMUX861x デバイス
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件:TMUX861x デバイス
    4. 6.4  ソースまたはドレイン連続電流
    5. 6.5  ドレイン パルス電流のソース
    6. 6.6  熱に関する情報
    7. 6.7  電気的特性 (グローバル):TMUX861x デバイス
    8. 6.8  電気的特性 (±15V 両電源)
    9. 6.9  電気的特性 (±36V 両電源)
    10. 6.10 電気的特性 (±50V 両電源)
    11. 6.11 電気的特性 (72V 単電源)
    12. 6.12 電気的特性 (100V 単電源)
    13. 6.13 スイッチング特性:TMUX861x デバイス
    14. 6.14 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 オン抵抗
    2. 7.2 オフ リーク電流
    3. 7.3 オン リーク電流
    4. 7.4 デバイスのターンオンおよびターンオフ時間
    5. 7.5 チャージ インジェクション
    6. 7.6 オフ アイソレーション
    7. 7.7 クロストーク
    8. 7.8 帯域幅
    9. 7.9 THD + ノイズ
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 双方向動作
      2. 8.3.2 フラットなオン抵抗
      3. 8.3.3 保護機能
        1. 8.3.3.1 フェイルセーフ ロジック
        2. 8.3.3.2 ESD 保護
        3. 8.3.3.3 ラッチアップ耐性
      4. 8.3.4 1.8V ロジック互換入力
      5. 8.3.5 ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 通常モード
      2. 8.4.2 真理値表
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

代表的なアプリケーション

多くの PMU(高精度測定ユニット)の一般的な機能は、電流範囲を変更できることです。これにより、デバイスをテストするときにシステム定義の電流クランプが可能になり、PMU と DUT(テスト対象デバイス)の損傷の可能性を低減できます。高電圧 PMU の場合、このスイッチングを可能にするために多くの場合で大型リレーが使用されますが、サイズのトレードオフが伴います。システム サイズを低減するには、マルチチャネルの高電圧スイッチを追加することで、システム サイズと性能への影響を最小限に抑えながら、このスイッチングを簡単に行えます。TMUX861x では複数の電流範囲をスイッチングでき、大電流アプリケーション用に複数のチャネルを並列に使用できる柔軟性も備えています。

TMUX8612 TMUX8612 アプリケーションの回路図図 9-1 TMUX8612 アプリケーションの回路図